SF15NA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Ventosas
Serie V-SF
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 12 [N] |
Fuerza de elevación | 4 [N] |
Volumen | 1.1 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida D1 | 15 [mm] |
Medida D2 | 10.2 [mm] |
Medida H min. | 10 [mm] |
Medida H max. | 15.5 [mm] |