CSR63

Anticolisiones
Serie CSR

  • Sensibilidad de activación ajustable
    Mediante el control de la presión de aire puede ajustar la sensibilidad óptima para su aplicación.
  • Detectores integrados
    En caso de colisión, el sensor integrado envía una señal al control para activar una parada de emergencia.
  • Retorno manual
    Para garantizar que la máquina y el motivo de la parada de emergencia pueden determinarse, resulta adecuado el retorno manual.
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 63
Altura constructiva78 [mm]
Desviación eje Z10.5 [mm]
Precisión de repetición axial +/-0.05 [mm]
Desviación horizontal +/-12.5 [°]
Precisión de repetición radial +/-0.05 [mm]
Presión de servicio1 ... 6 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Peso1.1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Brida de unión para robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  2. Accionamiento
    cilindro neumático de simple efecto la respuesta es sensible según la presión de trabajo con muelle integrado
  3. Transmisión de fuerza
    directamente y sin pérdidas a través de la superficie del émbolo
  4. Dispositivo de detección de variación de presión
    detección de sobrecarga indirecta
  5. Señal
    un interruptor de aproximación inductivo emite una señal que puede ser interpretada como la detección de sobrecarga provoca de forma automática una situación de parada de emergencia de la instalación interruptor de aproximación inductivo de ø 8 mm con conector para cable M8x1 incluido en el suministro
  6. Brida de unión
  7. Detección de sobrecarga
    en la dirección Z hasta 28 mm de recorrido en la dirección horizontal hasta 12,5° en torsión respecto al eje Z en 360°