Anticolisiones
Serie CSR
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_SER_CSR__SALL__AIN__V2_ab0fc45f21.png)
- Sensibilidad de activación ajustable
Mediante el control de la presión de aire puede ajustar la sensibilidad óptima para su aplicación. - Detectores integrados
En caso de colisión, el sensor integrado envía una señal al control para activar una parada de emergencia. - Retorno manual
Para garantizar que la máquina y el motivo de la parada de emergencia pueden determinarse, resulta adecuado el retorno manual.
Tamaño constructivo: CSR50 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación eje Z | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 12.5 [mm] | |
Tamaño constructivo: CSR63 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación eje Z | |
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 10.5 [mm] | |
Tamaño constructivo: CSR80 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación eje Z | |
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 14 [mm] | |
Tamaño constructivo: CSR100 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación eje Z | |
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 18 [mm] | |
Tamaño constructivo: CSR125 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación eje Z | |
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 23 [mm] | |
Tamaño constructivo: CSR160 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Altura constructiva | Desviación eje Z | |
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 28 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Brida de unión para robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto la respuesta es sensible según la presión de trabajo con muelle integrado - Transmisión de fuerza
directamente y sin pérdidas a través de la superficie del émbolo - Dispositivo de detección de variación de presión
detección de sobrecarga indirecta - Señal
un interruptor de aproximación inductivo emite una señal que puede ser interpretada como la detección de sobrecarga provoca de forma automática una situación de parada de emergencia de la instalación interruptor de aproximación inductivo de ø 8 mm con conector para cable M8x1 incluido en el suministro - Brida de unión
- Detección de sobrecarga
en la dirección Z hasta 28 mm de recorrido en la dirección horizontal hasta 12,5° en torsión respecto al eje Z en 360°