LSF25-100
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_LSF25__SALL__AIN__V3_1a81d668b4.png)
Carros lineales planos
Serie LSF
- Guía de perfil precisa
La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Tipo de construcción plano
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP40
- IP54
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Vástago pasante
- Doble guía
- Triple guía
Datos técnicos
Carrera | 100 [mm] |
Fuerza de presión | 265 [N] |
Fuerza de tracción | 220 [N] |
Diámetro del émbolo | 25 [mm] |
Tamaño de la guía | 12 [mm] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 90 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.3 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable se puede suministrar como accesorio - Tornillo tope para limitación de recorrido
- Fijación y posicionamiento
de forma alternativa en varios lados - Carcasa robusta, ligera y ultraplana
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura de alojamiento para detector magnético
detección de la posición integrada, con ahorro de espacio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
guía de bolas precisa y rígida para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Brida de sujeción
fácil integración en la aplicación