Carros lineales planos
Serie LSF
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_SOM_BIL_SER_LSF__SALL__AIN__V3_17a7350425.png)
- Guía de perfil precisa
La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Tipo de construcción plano
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable se puede suministrar como accesorio - Tornillo tope para limitación de recorrido
- Fijación y posicionamiento
de forma alternativa en varios lados - Carcasa robusta, ligera y ultraplana
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura de alojamiento para detector magnético
detección de la posición integrada, con ahorro de espacio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
guía de bolas precisa y rígida para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Brida de sujeción
fácil integración en la aplicación