CRR63N-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_CRR50__SALL__AIN__V1.png)
Anticolisiones
Serie CRR
- Sensibilidad de activación ajustable
Mediante el control de la presión de aire puede ajustar la sensibilidad óptima para su aplicación. - Detectores integrados
En caso de colisión, el sensor integrado envía una señal al control para activar una parada de emergencia. - Retorno automatizado
Tras una parada de emergencia, puede hacer retroceder la anticolisión desde una distancia segura. Esto resulta especialmente ventajoso si no se desea acceder a la instalación, no es posible de forma segura o resulta difícil.
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Desviación eje Z | 15 [mm] |
Precisión de repetición axial +/- | 0.01 [mm] |
Sensibilidad de respuesta axial | 0.5 [mm] |
Desviación horizontal +/- | 13.0 [°] |
Precisión de repetición radial +/- | 4 [min] |
Sensibilidad de la respuesta radial | 1.5 [°] |
torsión eje Z | 22 [°] |
Precisión de repetición rotatoria +/- | 4 [min] |
Sensibilidad de respuesta rotatoria | 1 [°] |
Presión de servicio | 0.5 ... 6 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 82.80 [cm³] |
Momento de inercia en torno al eje Z | 21.30 [kgcm²] |
Peso | 1.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_SCH_FUN_CRR__SALL__AIN__V2_822aad8bb5.png)
- Brida de unión para robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección de la posición del émbolo
el sensor emite una señal que puede ser interpretada como la detección de sobrecarga detector magnético incluido en el suministro - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto la respuesta es sensible según la presión de trabajo con muelle integrado - Detección de sobrecarga
en dirección Z inclinación en dirección horizontal torsión respecto al eje Z - Brida de unión
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Retorno
mediante el émbolo, la brida de unión se desplaza a su posición de partida