Automatisierung für jeden
Preiswerte und unkomplizierte Prozessautomatisierung für jeden, von Klein- bis Großunternehmen – ZiMo ist die Lösung.
Die flexible Roboterzelle der Zimmer Group ermöglicht eine mobile sowie einfache Inbetriebnahme und überzeugt durch die schnelle Integration in Ihre Prozesse.
Ob Maschinenbe- und -entladung, Pick-and-Place-Aufgaben oder Qualitätssicherung – ZiMo unterstützt Sie genau dort, wo Sie eine helfende Hand benötigen.
Wählen Sie frei aus einer Fülle an Zubehör und erhalten Sie das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Paket. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
SCHNELLE AMORTISATION
PERSONALENGPASS ALS KOSTENFALLE
Der anhaltende Fachkräftemangel stellt viele Unternehmen vor organisatorische Herausforderungen und verursacht erhebliche Kosten. Engpässe in der Belegschaft führen zu Produktionsverzögerungen, Qualitätsverlusten und einem eingeschränkten Wachstum. ZiMo bietet hier eine wirkungsvolle Entlastung: Durch automatisierte Prozesse werden personelle Engpässe abgefedert und wertvolle Fachkräfte gezielt entlastet. Das verbessert die Auslastung Ihrer Ressourcen, erhöht die Planungssicherheit und schafft Raum für Wachstum. So wird Automatisierung zur strategischen Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der Industrie.
Personalunterstützung
ZiMo übernimmt monotone oder körperlich belastende Tätigkeiten – statt zu ersetzen, ergänzt die Roboterzelle Ihre vorhandenen Kapazitäten.
Umsatzsteigerung
Eine höhere Produktionsverfügbarkeit bei gleichbleibender Belegschaft ermöglicht es, mehr Aufträge in kürzerer Zeit zu bearbeiten – ein direkter Hebel für steigenden Umsatz.
Gewinnmaximierung
Reduzierte Personalkosten, höhere Produktqualität und gesteigerte Auslastung führen zu einem besseren Deckungsbeitrag und sichern langfristig Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Qualitätssicherung
Durch standardisierte Prozesse und wiederholgenaue Abläufe reduziert ZiMo Ausschuss und gewährleistet eine konstant hohe Produktqualität.
Produktionssteigerung
ZiMo kann mannlos in Zusatzschichten betrieben werden und erhöht so die Fertigungskapazität – ganz ohne zusätzlichen Platz- oder Personalbedarf.
Kostensenkung
Niedrige Betriebskosten, geringer Wartungsaufwand und hohe Energieeffizienz tragen zur spürbaren Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO) bei – für eine nachhaltige Entlastung Ihrer Budgetplanung.
VARIABLER AUFBAU, VIELSEITIGE ANWENDUNGEN
ZUBEHÖR UND OPTIONEN
Dank des breiten Portfolios an verfügbarem Zubehör und Optionen können Sie ZiMo an Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen anpassen. Das variable Setup und die schnellen Umrüstzeiten garantieren Ihnen maximale Flexibilität in Ihren Prozessen und ein enormes Potenzial für die Modernisierung Ihrer Produktionsabläufe.
Erweitern Sie die Plattform der flexiblen Roboterzelle um Schnittstellen und Komponenten wie anwendungsspezifische Endeffektoren, Robotersets, Sicherheitsscanner, Ablagen für Kleinladungsträger und vieles mehr. Die Option Zimmer HMI bietet Ihnen dabei den Komfort einer einfachen Inbetriebnahme und Ansteuerung. Mit der optionalen Fernwartung wird Ihr ZiMo regelmäßig optimiert und mit Updates versorgt. So sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen, während Sie sich voll auf Bereiche der Produktion konzentrieren können, die einen echten Mehrwert für Ihr Unternehmen bieten.

















AUTOMATISIERUNG FÜR JEDE ANWENDUNG
VARIABEL FÜR ALLE PRODUKTIONSSITUATIONEN
Als Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter bereitet die flexible Roboterzelle ZiMo kleinen und mittelständischen Unternehmen den Weg in die Automatisierung und unterstützt große Betriebe ihre Prozesse zu optimieren. Dem intuitiven, mobilen Handlingsystem sind dabei keine Grenzen in der Anwendung gesetzt. Von der repetetiven Be- und Entladung von Werkzeugmaschinen oder der Maschinenbestückung über Logistik- und Pick & Place-Anwendungen bis hin zu komplexen Montageaufgaben unter erhöhter Sicherheit. ZiMo bewerkstelligt monotone Tätigkeiten niedriger bis hoher Wiederholungszyklen mit höchster Genauigkeit. So werden nicht nur Produktionsprozesse kostengünstig automatisiert, sondern wertvolle Fachkräfte bei stabilen Bearbeitungsprozessen entlastet.

Integration in die Produktion
Zwei Varianten
Easy Automation (Serie ZiMo2000)
Einfache Integration und Bedienung
Mit Easy Automation erhalten Sie das Rund-um-Sorglospaket. Die Zimmer HMI ermöglicht Ihnen eine einfache Ansteuerung inklusive Fernwartung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Vielzahl an Optionen und Zubehör.
- Sofort startklar für die Produktion: Fertige Funktionsblöcke erleichtern Inbetriebnahme und Anwendung
- Flexibel mit verschiedenen Robotern: Kompatibel mit Vielzahl an Robotertypen
- Endlose Möglichkeiten: Erfahrene Programmierer haben die Möglichkeit tiefer einzusteigen. So kann das System auf Wunsch um alle erdenklichen Funktionen und Schnittstellen erweitert werden.
- Weltweiter Service und Unterstützung: Support dort, wo er benötigt wird dank Fernwartung
- Schnelle Amortisation: Investition rechnet sich bereits nach 1,5 Jahren
- Fachkräftemangel? Kein Problem: Fehlendes Personal kurzfristig ausgleichen
Platform Kit (Serie ZiMo1000)
Flexibel konfigurierbar und effizient skalierbar
Sie möchten ZiMo komplett selbst programmieren? Mit dem Platform Kit erhalten Sie das Basismodul wahlweise mit oder ohne SPS und können die Roboterzelle ganz frei nach Ihren Anforderungen konfigurieren.
- Anpassbar auf Ihre Marke: Ideal für Integratoren und Partner
- Kompatibel mit nahezu allen gängigen Robotern: Integrieren Sie sich Ihren Wunschroboter
- Maximale Flexibilität: Vielseitige Möglichkeiten in Ausstattung und Optionen
- Komplett freie Konfigurierung: Keine Einschränkungen in der Anwendung

Easy Automation (Serie ZiMo2000)
Was ist Enthalten?

Basismodul
- Grundgestell auf vier Hubrollen mit Feststellfüßen
- Tischplatte kundenspezifisch fertig bearbeitet
- Schaltschrank inklusive Lüfter / Lüftungsgitter
- Schnittstelle (pneumatisch/elektrisch) vorbereitet
- Elektrische Grundausstattung
- Statusanzeige (LED-Band)
- Andockleiste mit „Vorhanden“-Abfrage
- Aufnahmen für Zubehör integriert

Engineering
- Konformitätsbewertungsverfahren mit entsprechender Zertifizierung
- *Zertifizierung bei vollumfänglicher Integration durch die Zimmer Group möglich

Full-Service
- Integration und Inbetriebnahme möglich
- Fernwartung
- Umfangreiche Servicedienstleistungen

Startbereite Programmierung mit Zimmer HMI + Bedienteil
- Intuitive Steuerung
- Keine Programmierkenntnisse notwendig


Roboter
- Kompatibel mit einer großen Auswahl an Roboterherstellern

Komplettes Endeffektor-Portfolio (konfigurierbar)
- Greif- und Vakuumkomponenten, MATCH-Ecosystem, Werkzeugwechsler, Achsausgleiche, Kollisionsschutz, Adapterplatten, Sensorik und Zubehör, vorkonfigurierte Robotersets
- Pneumatisch, Elektrisch, Vakuum, IO-Link

Optionen (konfigurierbar)
- Sicherheitsscanner
- Ablagestation für MATCH-Komponenten
- Schnittstellen (Digital Safety I/O, Euromap 67, Passivverteiler, IO-Link, Pneumatik)
- Batteriebetrieben, autonom durch Transport mit Miles, Sicherheitsschnittstelle, Einbindung in Flottenmanagement und Mosaic
- KLT-Ablage
- Zusätzliche Andockleisten

Platform Kit (Serie ZiMo1000)
Was ist Enthalten?

Basismodul
- Grundgestell auf vier Hubrollen mit Feststellfüßen
- Tischplatte teilbearbeitet
- Schaltschrank inklusive Lüfter / Lüftungsgitter
- Schnittstelle (pneumatisch/elektrisch) vorbereitet
- Elektrische Grundausstattung
- Statusanzeige (LED-Band)
- Andockleiste mit „Vorhanden“-Abfrage
- Aufnahmen für Zubehör integriert

Engineering
- z.B. Überprüfung der Integration von neuen Robotermodellen

Service
- Für Mechanik
- Beim Kauf der SPS ist Support auf Steuerungsebene optional verfügbar (exklusiv der Roboterprogrammierung)

Kundenseitige Programmierung mit Unterstützung der Zimmer Softwarepakete
- ZiMo SPS + SPS Bausteine zur einfachen Integration der ZiMo Optionen und des Zimmer Group Portfolios
- Zimmer Comfort Apps, Zimmer GuideZ

Roboter
- Kompatibel mit nahezu allen Roboterherstellern

Komplettes Endeffektor-Portfolio (konfigurierbar)
- Greif- und Vakuumkomponenten, MATCH-Ecosystem, Werkzeugwechsler, Achsausgleiche, Kollisionsschutz, Adapterplatten, Sensorik und Zubehör, vorkonfigurierte Robotersets
- Pneumatisch, Elektrisch, Vakuum, IO-Link

Optionen (konfigurierbar)
- Sicherheitsscanner
- Ablagestation für MATCH-Komponenten
- Schnittstellen (Digital Safety I/O, Euromap 67, Passivverteiler, IO-Link, Pneumatik)
- KLT-Ablage
- Zusätzliche Andockleisten
INTUITIVE STEUERUNG PER ZIMMER HMI
An Vielseitigkeit kaum zu übertreffen: Mit unserer Zimmer HMI gelingt Ihnen ein einfacher und intuitiver Einstieg in die Automatisierung. Die Oberfläche ist, unter anderem durch die vorkonfigurierten Funktionsblöcke, so intuitiv gestaltet, dass keine Programmierkenntnisse erforderlich sind, um die Funktionsblöcke zusammenzustellen. Für neue Komponenten können alle verfügbaren Konfigurationen über eine integrierte Datenbank abgerufen und verwendet werden. Darüber hinaus bietet die Steuerung viele flexible Erweiterungsmöglichkeiten, sodass selbst erfahrenen Programmierern überzeugende Vorteile geboten werden können. Sollten dennoch Fragen entstehen, steht Ihnen unser Support jederzeit über eine sichere und schnelle Fernwartung zur Verfügung.

Roboter
Roboterauswahl Easy Automation
ZiMo ist mit einer Vielzahl gängiger Cobot-Modelle kombinierbar. Bei Easy Automation profitieren Sie von einer sorgfältigen Kompatibilitätsprüfung inklusive Standfestigkeitsanalyse. Eine vollständige Liste der kompatiblen vorkonfigurierten Roboter finden Sie hier:

Roboterauswahl Platform Kit
Das Platform Kit ist mit Robotern nahezu aller Hersteller kombinierbar und fügt sich somit problemlos in Ihre bestehende Infrastruktur ein. Gern unterstützen wir Sie bei der Überprüfung der Integration neuer Robotermodelle. Sprechen Sie uns einfach an!

Endeffektoren
Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Handhabungs- und Robotertechnik bieten wir Ihnen das nötige Know-how und Vielfalt an Endffektoren an, um gezielt auf Ihre spezifischen Wünsche eingehen zu können.
1. Elektrische Handhabungskomponenten
Präzise, energieeffizient und wartungsarm – ideal für flexible Greifaufgaben mit variabler Kraftregelung.
2. Pneumatische Handhabungskomponenten
Robust und leistungsstark – bewährt für dynamische Anwendungen mit hohen Taktzahlen.
3. Vakuum-Komponenten
Optimal für flächige oder empfindliche Bauteile – für sicheres und schonendes Handling verschiedenster Materialien.
4. MATCH End-of-Arm-Ecosystem
Ein System, viele Möglichkeiten – mit standardisiertem Schnittstellenkonzept für schnelle Werkzeugwechsel und maximale Flexibilität.
5. Vorkonfigurierte Roboter-Sets
Sofort einsatzbereit – perfekt abgestimmte Kombinationen aus Robotertechnik und Greifer für einen schnellen Projektstart.

Kataloge, Broschüren und Flyer