Vereinzeler
Serie VEG

  • Gehärtete Edelstahlführung
    Diese Führung ist robust, zuverlässig, langlebig: Genau das, was Sie für Ihre Anwendung brauchen!
  • Hier entscheiden Sie selbst!
    Abfrage über Magnetfeldsensorik oder induktive Näherungsschalter: Anders als beim Benchmark haben Sie hier die freie Wahl!
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  1. Stößel
    aus gehärtetem Edelstahl
  2. Aufnahme
    Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke
  3. Vierkantführung
    robust, zur Aufnahme von Kräften und Momenten
  4. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  5. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  6. Energiezuführung
  7. integrierte Abfragenut
    Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren
  8. Permanentmagnet
    als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut