Schneidzangen
Serie ZK

  • Flache Bauweise
    Reduziert die Störkonturen und ermöglicht Ihnen die einfache Integration in Ihr Maschinenkonzept
  • Hier entscheiden Sie selbst!
    Die Greiferbackenaufnahme bietet Ihnen die Möglichkeit, Standard-Schneiden, Greifbacken oder Ihre eigene Konstruktion zu adaptieren
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 5 Mio. Greifzyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder öffnend O
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  1. Schaltnocke
    zur Positionsabfrage
  2. Aufnahme
    für individuelle Backe, Messer, Zangen und ähnliches
  3. Integrierte Feder
    unterstützt Backenrückstellung (ZK33)
  4. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  5. Kraftübertragung
    über Keil und Rollen
  6. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  8. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder