Werkzeugwechsler
Serie HWR2000

  • Wechseln im Sekundentakt
    Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges
  • Integrierte Luftübertrager
    Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden.
  • Verlierschutz inklusive
    Ein ungewolltes Herabfallen des Werkstückes ist ausgeschlossen - das bedeutet höchste Sicherheit für Mensch und Maschine
  1. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage
  2. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  3. Excenterbolzen zur Verriegelung
    mit federunterstützter Einrastfunktion
  4. Verriegelungsbolzen
    der Verriegelungshülse angepasst
  5. Befestigung Energieelement
  6. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
  7. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage