Sackgreifer
Serie BAG1000

- Synchrone pneumatisch betriebene Backenbewegung und Kraftspeicherung halten den Beutel zentriert und sorgen für eine lange Lebensdauer
- Große Antriebszylinder für schnelle Zykluszeiten von bis zu 20 Zyklen pro Minute, je nach Roboter und Fahrstrecke
- Optionale Funktionen wie Niederhaltevorrichtung, Zwischenlagen-Handhabung und Paletten-Handhabung
- Spezielle Gabeln für Lebensmittel oder für gefährliche/chemische Materialien
- Palettier- und Depalettier-Software für Yaskawa/ABB-Roboter verfügbar
Serienmerkmale
IP54
Pneumatisch
Außengreifen
Greiferbacken synchronisiert
Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Manuell

- Zubehör: Ventilinsel
- Zubehör: Roboteranschlussflansch
- Zubehör: Niederhalter (Höhe 75 - 150 mm)
- Einstellbare Backen (Breite 170 – 430 mm)
- Zubehör: Zwischenlagenheber
- Zubehör: Palettenheber