Kollisionsschutz
Serie CSR

  • Justierbare Auslösempfindlichkeit
    Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen.
  • Integrierte Sensorik
    Bei Kollision gibt der integrierte Sensor ein Signal an die Steuerung, um einen Nothalt auszulösen.
  • Manuelle Rückstellung
    Um sicher zu stellen, dass die Maschine und der Grund für den Nothalt begutachtet wird, eignet sich die manuelle Rückstellung.
  1. Roboteranschlussflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  2. Antrieb
    einfachwirkender Pneumatikzylinder über den Arbeitsdruck einstellbare Ansprechempfindlichkeit mit integrierter Feder
  3. Kraftübertragung
    direkt und verlustarm über Kolbenfläche
  4. Druckdifferenzschalter
    indirekte Überlasterkennung
  5. Sensorik
    ein induktiver Näherungsschalter erzeugt ein Signal, welches zur Überlasterkennung ausgewertet werden kann erzeugt eine automatische Not-Aus Situation der Anlage im Lieferumfang enthaltener induktiver Näher-ungsschalter Ø 8 mm mit Kabelanschluss M8x1
  6. Anschlussflansch
  7. Überlasterkennung
    in Z-Richtung bis zu 28 mm Hub in horizontaler Richtung bis zu 12.5° auf Verdrehung um die Z-Achse 360°