Vakuumgreifsystem
Serie ZGM

  • Abmessungen: 16x60 mm - 50x600 mm
  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 41 l/min - 724 l/min
    • Luftverbrauch: 32 l/min - 208 l/min
    • Vakuumlevel max.: -92 kPa
  • Kompatibel mit Schaum und Magic Cups
  • Vakuumgreifsystem lässt sich modular erweitern