Magnetgreifer
Serie HPM2000

  • Sicherer Halt bei NOT AUS
    Durch den Permanentmagneten wird die Batteriezelle selbst bei Druckabfall sicher gehalten
  • Sichere Abfrage
    Magnetstellung und Batteriezelle können abgefragt werden, um sicherzustellen, dass vor Transportstart die Batteriezelle anliegt und der Magnet aktiviert ist
  • Sicher gegen unkontrollierte Entladung
    Durch die isolierende Kontaktfläche wird verhindert, dass sich die Batteriezelle unkontrolliert über das System entlädt
Serienmerkmale
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Einfachwirkend - drucklos gegriffen
  1. Befestigung und Positionierung
    mittels Passstiften und Gewinde Z-Ausgleich als Zubehör erhältlich
  2. Energiezuführung
    schlauchlos über Adapterplatte möglich
  3. Abfragenut
    Abfrage der Magnetstellung über Magnetfeldsensoren
  4. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  5. Permanentmagnet
    hohe Haltekräfte
  6. Kontaktplatte
    passend für Batteriezelle Durchmesser 46 mm isolierend gegenüber der Batteriezelle mit Zentrierhilfe -04-A, ohne -04-A-01 Zentrierhilfe ermöglicht Zentrumsversatz von bis zu +/-2 mm
  7. Abfrage Batteriezelle
    über Stößel in Kombination mit induktivem Näherungsschalter möglich