Drehverteiler
Serie DVR

  • Kompakte Medienübertragung
    Mit diesem Medienüberträger sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr
  • Flach bauend
    Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
  • Goldkontakte
    Ermöglichen Ihnen Flexibilität in der Übertragung, denn von Feinstströmen bis hin zu 250 Volt und 6 Ampere können Sie alles prozesssicher übertragen
  1. Drehmoment-Abstützung
    Abstützen des Rotors bei der Drehbewegung
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung nitrierter Stahl
  3. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Direkte Luftanbindung
    an Baureihe WWR
  5. Federsystem
    ab DVR63 doppelt anliegend
  6. Schleifring
    Hartgold beschichtet Feinströme übertragbar
  7. bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgedreht werden
  8. bis zu 12-polige Energieübertragung
    zur kabellosen Übertragung von Signalen es werden keine Kabel auf Torsion beansprucht