Produkt-Neuheiten der Zimmer Group

Innovationen aus unseren Technologiebereichen


Neues PRODUKTPortfolio

VakuumTECHNIK

GREIFLÖSUNGEN, DIE SICHER HALTEN!

Mit unserer Vielfalt an Vakuumkomponenten bieten wir für jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Von Einzelkomponenten bis hin zu umfassenden „All-in-One“-Systemen. Ob einfache Vakuumsauger, komplexe Greifsysteme oder modulare Schnellwechselsysteme wie Smart Cup und Magic Cup – die Bandbreite unseres Produktportfolios deckt alle Bedürfnisse ab. Modulare Schnellwechselsysteme ermöglichen eine unkomplizierte Anpassung, während „All-in-One“-Lösungen eine nahtlose Integration in bestehende Produktionsprozesse bieten. 

So lassen sich Vakuumanwendungen optimal auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen und garantieren höchste Flexibilität und Effizienz. Darüber hinaus können Sie mit dem Produkt-Konfigurator die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen finden. 

Produkte

UMFANGREICHES SORTIMENT UNSER KNOW-HOW – IHRE VORTEILE

  • Maximale Effizienz: Durch unsere fortschrittliche Technologie können Sie Ihre Prozesse beschleunigen und Ihre Produktivität steigern.
  • Höchste Präzision: Unsere Produkte garantieren eine präzise Handhabung und Verarbeitung, die für anspruchsvolle Aufgaben unerlässlich ist.
  • Zuverlässigkeit: Hochwertige Materialien und innovative Konstruktion sorgen für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand.

NEUE LANGHUBACHSEN

Serie AMB UND AMS

PORTFOLIOERWEITERUNG

Kompaktachsen und Langhubachsen sind Schlüsselelemente der modernen Automatisierungstechnik – präzise, effizient und vielseitig einsetzbar.  Um auch Anforderungen an längere Verfahrwege optimal zu erfüllen, erweitern wir unser bestehendes Portfolio an Kompaktachsen der Serie AC durch unsere Langhubachsen der Serien AMB und AMS. Die Zahnriemenachsen der Serie AMB stehen für hohe Dynamik, Geschwindigkeit und Reichweite – ideal für kurze Taktzeiten. Die Spindelachsen der Serie AMS zeichnen sich durch exzellente Präzision und hohe Vorschubkräfte aus und sind damit prädestiniert für Einsätze, bei denen sowohl Belastbarkeit als auch Genauigkeit im Fokus stehen.

KOntakt

Langhubachsen mit Zahnriemenantrieb
BaugrößeHub max.[mm]Geschwindigkeit max. [m/s]Beschleunigung max. [m/s²]Haltekraft max. [N]
AMB0401.810450-
AMB0605.670550400
AMB0805.610550650
AMB1205.5505501.200
Langhubachsen mit Spindelantrieb
BaugrößeHub max.[mm]Geschwindigkeit max. [m/s]Beschleunigung max. [m/s²]Haltekraft max. [N]
AMS04009000,530-
AMS0601.9701,530250
AMS0802.100230500
AMS1202.3003,2301.000

NEUE GREIFER MIT DREHMODUL

Serie REP2000

TWO IN ONE

Der neue 2-Backen-Paralleldrehgreifer der Serie REP2000 vereint Greifen und Drehen in einem kompakten Modul und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Platzersparnis. Das System ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Bauraums und bietet gleichzeitig höchste Funktionalität in einem robusten Design. Mit der Schutzart IP40 oder IP54 ist der Paralleldrehgreifer zudem bestens für raue Industrieumgebungen geeignet.

Die Ansteuerung über IO-Link erlaubt es Ihnen, den Hub der Greiferbacken flexibel an das Werkstück anzupassen und den angefahrenen Winkel der endlos drehenden Einheit auf die Applikation abzustimmen. 

Produkt

UNSER KNOW-HOW – Ihre Vorteile

  • 5 Millionen wartungsfreie Zyklen
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Einstellbarer Schwenkwinkel
  • IP 40 oder IP54

NEUER aseptischer Werkzeugwechsler

Serie WMR2000

ASEPTISCHES STANDARDPRODUKT FÜR Besondere ANforderungen

Der aseptische Werkzeugwechsler der Serie WMR2000 besticht durch sein hygienisches, FDA-konformes Design und erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP 68. Das Gehäuse besteht aus leicht zu reinigendem PET und ist wasserstoffperoxidbeständig, wodurch es sich ideal für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen eignet. Bis zu vier Fluidüberträger werden unterstützt. Durch den innovativen Materialeinsatz ist er extrem leicht und kompakt.

Der magnetische Werkzeugwechsler ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Losteilen. Ein permanenter Elektromagnet sorgt dafür, dass Werkzeug und Werkstück auch im stromlosen Zustand sicher verbunden bleiben - ein wichtiges Plus an Sicherheit. Passend dazu: der aseptische Pharma-Greifer basierend auf den Serien GEP2000 und GEH6000. Die kundenspezifischen Greifer in hygienischem Design werden den höchsten Hygiene- und Reinigungsanforderungen gerecht und sind ideal für den Einsatz in sensiblen Anwendungen und Reinräumen. 

Produkt  mehr erfahren

FDA-konformes Design
Resistenz gegen aggressive Medien
Korrosionsgeschützt
Hygienic Design
Reduzierter Partikelausstoß nach GMP
IP 68

WERKZEUGWECHSLER

Serie WPR5000

NEUE WERKZEUGWECHSLER-SERIE FÜR ALLE BRANCHEN

Die neue Werkzeugwechsler-Serie WPR5000 zeichnet sich durch eine flache Bauart aus und trägt je nach Baugröße und Anwendungsfall hohe Nutzlasten von über 500 kg. Der Werkzeugwechsler wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bei denen es auf hohe Wiederholgenauigkeit und maximale Lebensdauer ankommt. Durch die Vielzahl an Baugrößen bietet der WPR5000 maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen. Bis zu zehn integrierte pneumatische Überträger sorgen für eine zuverlässige Druckluft- und Vakuumübertragung mit großen Querschnitten, während für andere Anforderungen (Laststrom, Signalstrom, Fluidik und Kommunikation) optional aus einer unerschöpflichen Vielfalt weiterer Energieelemente gewählt werden kann.

Produkt  Mehr erfahren


Neue Energieelemente

SerieN WER1500, WER3000 und WER4000

EINE UNERSCHÖPFLICHE VIELFALT

Energieelemente stellen das wichtigste Zubehör für Werkzeugwechsler dar und sind essentiell in der Übertragung unterschiedlichster Medien vom Festteil zum Losteil. Alle Werkzeugwechsler bieten standardmäßig integrierte Luftüberträger an. Falls größere oder zusätzliche Querschnitte benötigt werden, können Energieelemente eingesetzt werden. Mittels Energieelemente können außerdem nahezu alle Medien wie Laststrom, Signal­strom, Fluidik und Kommunikation übertragen werden.

Produkte

Unser Know-How – Ihre Vorteile

  • Standardisiert: Einheitliche Schnittstellen und eine modulare Bauweise gewährleisten eine flexible und kosteneffiziente Integration in alle Anwendungen.
  • Integration: Komponenten lassen sich nahtlos in bestehende Systeme und Prozesse integrieren.
  • Innovativ: Modernste Technologien für effiziente und zukunftssichere Lösungen.

Neue Schwerlast-Achsausgleiche

SerieN XYR9000, ZR9000, CR9000

PRÄZISION TRIFFT ROBUSTHEIT

Mit den neuen Schwerlast-Achsausgleichen der Serien XYR9000, ZR9000 und CR9000 setzt die Zimmer Group neue Maßstäbe in der industriellen Automatisierung. Gerade bei der Handhabung schwerer Werkstücke stoßen konventionelle Systeme schnell an ihre Grenzen – genau hier kommen die neuen Schwerlast-Achsausgleiche zum Einsatz. Sie bieten eine außergewöhnliche Robustheit für Traglasten ab 500 kg bis hin zu 2.000 kg, ohne dabei Kompromisse bei Präzision und Flexibilität einzugehen. Die Serien ermöglichen Achsausgleiche in X-, Y- und Z-Richtung sowie rotatorische Ausgleichsbewegungen. Ein besonderes Highlight ist die Kombinierbarkeit der Achsausgleiche bei gleicher Baugröße, für eine maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Anforderungen.

Produkt

Serie XYR9000
BaugrößeHub X/Y-Ebene +/- [mm]Haltekraft zentriert [N]Gewicht [kg]IP Klasse
XYR905015,01000037 - 40IP 40
XYR907515,01000061 - 63IP 40
XYR910020,02000089 - 93IP 40
XYR915020,020000110 - 120IP 40
XYR920020,020000140 - 150IP 40

Neuer WInkelflansch

Für das MAtch End-of-Arm Ecosystem

VON PICK & PLACE BIS MASCHINENBELADUNG

Der Winkelflansch der Serie LWR wurde speziell für das MATCH-End-of-Arm-Ecosystem entwickelt und ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel innerhalb von Sekunden. Er ist universell einsetzbar, passt zu allen gängigen Robotermodellen und vereint die beiden Haupttechnologien der Handhabung: Greif- und Vakuumsysteme. Die Integration erfolgt besonders einfach und direkt – insbesondere für IO-Link-fähige Greifer der Serien GEP2000, GEP5000, GEH6000IL und GPD5000IL. Dank der kompakten Bauweise sorgt der Winkelflansch für eine geringe Störkontur und damit für maximale Bewegungsfreiheit. Druckluftversorgung und IO-Link-Ansteuerung sind direkt im Flansch integriert, was den Installationsaufwand minimiert. Optional ist der Flansch mit einer Ausblasdüse und einer Programmierspitze erhältlich, um die Funktionalität noch weiter zu erweitern. 

Produkt

MATCH

Automatisierungszelle Zimo

Für Einsteiger und Experten

DIE ROBOTERZELLE FÜR JEDE ANFORDERUNG

ZiMo ist die mobile und preiswerte Lösung zur Prozessautomatisierung für Unternehmen jeder Größe. Das modulare System und vielseitige Zubehör ermöglichen ein individuell zugeschnittenes, flexibel anpassbares Paket – ideal für Einsteiger und erfahrene Programmierer.

Produkt mehr erfahren

Easy Automation – Einfache Integration
Mit Easy Automation erhalten Sie das Rund-um-Sorglospaket. Die Zimmer HMI ermöglicht Ihnen eine einfache Ansteuerung inklusive der Möglichkeit einer vollständigen Integration und Inbetriebnahme. Gleichzeitig profitieren Sie von der Vielzahl an Optionen und Zubehör.
 

Platform Kit – Frei konfigurierbar
Sie möchten ZiMo komplett selbst programmieren? Mit dem Platform Kit erhalten Sie das Basismodul wahlweise mit oder ohne SPS sowie allen ZiMo-Optionen und können die Roboterzelle ganz frei nach Ihren Anforderungen konfigurieren.


MILES

AUTONOMER MOBILER ROBOTER

INDIVIDUELLE, FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME FÜR PRODUKTIONS- UND LOGISTIKPROZESSE

In den letzten Jahren haben sich autonome mobile Roboter (AMRs) als revolutionäre Kraft herausgebildet, die Industrien umgestalten und die Effizienz verschiedenster Sektoren neu definieren. AMRs sind intelligente, selbstnavigierende Maschinen, die darauf ausgelegt sind, Aufgaben ohne direktes menschliches Eingreifen auszuführen. 

Sie kombinieren modernste Technologien und fortschrittliche Sensoren, um komplexe Umgebungen zu navigieren, mit Objekten zu interagieren und Aufgaben präzise auszuführen. 

Mehr erfahren   Kontakt

UNSER KNOW-HOW – IHRE VORTEILE

Maximale Verfügbarkeit

  • Jederzeit beste Sicht auf den Arbeitsbereich
  • Kollaboratives Miteinander - Mensch und Maschine in einem System

Modulares Konzept mit freier Layoutgestaltung

  • Keine Notwendigkeit einer Schutzumhausung
  • Schnittstelle zum Aufbau verschiedener Module möglich
  • Nachträgliche Integration in bestehende Prozesse möglich

Einfache Erweiterung des Automatisierungssystems

  • Zusätzliche AMRs können im Nachgang in das System integriert werden

Komplettsystem aus Hardware, Software und Service

  • Komplettintegration in den gesamten Produktionsprozess und dabei Steuerungsarchitektur aus einer Hand
  • Umfassende Anlagenübersicht mit leistungsfähigem Leitrechner
  • Intelligentes Navigations- und Flottenmanagement: Umprogrammierung der AMR-Touren jederzeit möglich

MOSAIC

modulare automatisierungsplattform

UMFASSENDE MODULARITÄT

MOSAIC (Modular System of Automation, Information and Communication) ist eine skalierbare, modulare Plattform zur intelligenten Steuerung und Vernetzung technischer Systeme in Produktion und Logistik. Sie verbindet moderne Automatisierungs- und Kommunikationstechnologien mit leistungsfähiger Datenverarbeitung und bildet die Grundlage für flexible, durchgängige Prozesse.

Zahlreiche Funktionseinheiten ermöglichen die nahtlose Integration in bestehende Strukturen. Schnittstellen zu MES- und ERP-Systemen erlauben direkte Beauftragung und Auftragsverfolgung. Das Flottenmanagement koordiniert autonome mobile Roboter (AMRs), modulare Transportsteuerungen regeln den Materialfluss effizient.

mehr erfahren

Für die Lagerlogistik stehen Strategien zur Einlagerung, Auslagerung und Platzbelegung bereit. Stapellogiken ermöglichen das flexible Ab- und Aufstapeln verschiedenster Materialien. Module für Simulation und Optimierung unterstützen bei Logikentwicklung, Taktzeitberechnung und Prozessverbesserung.

Vision- und Sensoriksysteme erkennen Objekte, Zustände und Qualitätsmerkmale. Über die Peripherieanbindung 
lassen sich externe Komponenten wie Türen, Tore, Maschinen oder Gebäudetechnik integrieren. So wird MOSAIC zur ganzheitlichen Lösung für moderne, vernetzte Automatisierungs- und Logistikumgebungen.


NEUES Nullpunktspannsystem

Serie SPN mit Elektrischer Abfrage

SERIE SPN

Das neue Nullpunktspannsystem der Serie SPN in "ED"-Variante ermöglicht eine elektrische Zustandsabfrage für die Spannzustände geöffnet und gespannt sowie die Abfrage der Bauteilanwesenheit. Eine bedeutende Funktion für automatisierte Fertigungsprozesse, in denen Prozesssicherheit und Echtzeitüberwachung von zentraler Bedeutung sind. Weitere Standardfunktionen sind Öffnen, PLUS-Anschluss und Ausblasen. 

Alle Spannsysteme der Zimmer Group verriegeln formschlüssig durch an die Bolzenkontur angepasste Klemmsegmente, was für eine äußerst steife Verbindung sorgt, die höchsten Kräften standhält und maximale Wiederholgenauigkeit gewährleistet.

Produkt

Werkstückanwesenheit
Abfrage über Induktivsensor
Vollständige Kompatibilität
Kompatibel mit allen bestehenden Nullpunktspannsystemen
Zustandsabfrage
Abfrage über Magnetfeldsensor
1. Werkstückanwesenheit
Abfrage über Induktivsensor
2. Vollständige Kompatibilität
Kompatibel mit allen bestehenden Nullpunktspannsystemen
3. Zustandsabfrage
Abfrage über Magnetfeldsensor
Serie SPNTechnische Daten
Bestell-Nr.SPN062EDSPN112EDSPN138ED
Betriebsdruck [bar]4 - 74 - 74 - 7
Einzugskraft [kN]1 - 24 - 612 - 18
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss [kN]2,5 - 510 - 1524 - 36
Kolbenstellungsabfrage / AuflagenkontrolleElektrischElektrischElektrisch

Neue Motorspindeln

Kundenspezifisch angepasst

Maßgeschneiderte Lösungen

Die Zimmer Group ist Hersteller hochwertiger Motorspindeln, die zusammen mit passendem Zubehör und Peripherie alles bieten, was Sie für höchste Präzision und Leistungsfähigkeit in Ihrer Produktion benötigen. Unser Portfolio umfasst nicht nur eine breite Auswahl an Standard-Motorspindeln, sondern auch die Entwicklung von individuellen, kundenspezifischen Lösungen, die perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind. Unsere große Stärke liegt in der Fähigkeit, innovative und flexible Lösungen zu entwickeln, die nicht nur den höchsten technologischen Standards entsprechen, sondern auch die Effizienz und Produktivität Ihrer Anwendungen entscheidend steigern. 

Produkte

Features
  • Smarte Prozesskontrolle oder Diagnose durch IO-Link 
  • Sensorik für Temperatur, 
  • Drehzahl & Schwingungen
  • Drehdurchführung für MMS & IKZ
  • Steuerbare Anschlüsse
Werkzeugschnittstelle
Ob automatischer oder manueller Werkzeugwechsel, mit HSK, ER-Schnittstelle oder Wellenabgang – alles ist machbar.
Wechselschnittstelle
Standardisierte, fixe oder automatisch wechselbare Schnittstelle zur Anbindung jeder Motorspindel an den Roboterflansch.
Motor
Anwendungsspezifische Motorenauslegung für jede Applikation mit diversen Motortechnologien - ob synchron oder asynchron, luft- oder flüssigkeitsgekühlt.
1. Features
  • Smarte Prozesskontrolle oder Diagnose durch IO-Link 
  • Sensorik für Temperatur, 
  • Drehzahl & Schwingungen
  • Drehdurchführung für MMS & IKZ
  • Steuerbare Anschlüsse
2. Werkzeugschnittstelle
Ob automatischer oder manueller Werkzeugwechsel, mit HSK, ER-Schnittstelle oder Wellenabgang – alles ist machbar.
3. Wechselschnittstelle
Standardisierte, fixe oder automatisch wechselbare Schnittstelle zur Anbindung jeder Motorspindel an den Roboterflansch.
4. Motor
Anwendungsspezifische Motorenauslegung für jede Applikation mit diversen Motortechnologien - ob synchron oder asynchron, luft- oder flüssigkeitsgekühlt.

Neue Motorspindeln

Elektrische Entgratspindel

Ohne Auslenkung

Starre Motorspindel ohne Auslenkfunktion der Spindelwelle.
 

+ Luftgekühlt
+ Manueller Werkzeugwechsel
+ Automatischer Werkzeugwechsel

Radiale Auslenkung

Radiale Auslenkfunktion der Spindelwelle mit sperrbaren Freiheitsgraden. Optional mit Dämpfungsmodul für noch bessere Bearbeitungsergebnisse.

+ Luftgekühlt
+ Manueller Werkzeugwechsel
+ Automatischer Werkzeugwechsel

Axiale Auslenkung

Motorspindel mit axialer Auslenkfunktion der Spindelwelle.
 

+ Luftgekühlt
+ Automatischer Werkzeugwechsel

 


NEUER BeaRbeitungsroboter

RapTor

Bearbeitungsroboter RaptoR

Raptor, das Herz der Bearbeitungszelle, wurde speziell für die holzverarbeitende Industrie entwickelt und führt präzise Schneid-, Form-, Schleif- und Lackierarbeiten aus. Sein Einsatz trägt zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei, da er komplexe Aufgaben schnell, präzise und platzsparender als Portalmaschinen erledigt. Raptor verfügt über einen Multifunktionskopf mit 2 Flanschen, eine Wechselschnittstelle für schnelle Werkzeugwechsel und überzeugt mit interner Energieführung.

mehr erfahren

Wechselschnittstelle
Speziell für den automatischen Wechsel von Modulen mit einem Gewicht von bis zu 100 kg ausgelegt um unterschiedlichste Bearbeitungsanforderungen erfüllen zu können.
mehr
Schwenkbare Frässpindel
Ausgestattet mit einer leistungsstarken 15 kW wassergekühlten Frässpindel, sorgt das System für eine präzise und effiziente 5-Seitenbearbeitung.
mehr
Schwenkbarer Mehrspindelkopf
Dank simultaner Mehrfachbearbeitung in einem Arbeitsschritt reduzieren Sie Ihre Produktionszeiten reduzieren und erhöhen die Wirtschaftlichkeit.​
mehr
Werkzeugmagazin
(deckenseitige Anordnung)
Das Werkzeugmagazin für einen schnellen Werkzeugwechsel unterschiedlichster Endeffektoren.
mehr
Aggregate-Bahnhof
Ergänzend zum Werkzeugmagazin verfügt die Zelle über einen Aggregate-Bahnhof um komplette Bearbeitungsaggregate zu wechseln.
mehr
Pin-Tisch
Eine wichtige Komponente der Bearbeitungszelle, die das Werkstück durch Vakuum festhält. Einzeln verstell- und einfahrbare Sauger und können an die Werkstücksform und Anwendung angepasst werden. Den Pin-Tisch gibt es in verschiedenen Ausführungen, um eine maximale Flexibilität in der Applikation zu gewährleisten.
mehr
Bearbeitungszelle
Die kompakte Bauform der Zelle ermöglicht eine Vollkapselung, wodurch Lärm und Staubbelastung reduziert werden, eine optimierte Absaugung mit geringem Energieaufwand gewährleistet wird und die Bearbeitung von luftbelastenden Werkstoffen möglich ist.
1. Wechselschnittstelle
Speziell für den automatischen Wechsel von Modulen mit einem Gewicht von bis zu 100 kg ausgelegt um unterschiedlichste Bearbeitungsanforderungen erfüllen zu können.
mehr
2. Schwenkbare Frässpindel
Ausgestattet mit einer leistungsstarken 15 kW wassergekühlten Frässpindel, sorgt das System für eine präzise und effiziente 5-Seitenbearbeitung.
mehr
3. Schwenkbarer Mehrspindelkopf
Dank simultaner Mehrfachbearbeitung in einem Arbeitsschritt reduzieren Sie Ihre Produktionszeiten reduzieren und erhöhen die Wirtschaftlichkeit.​
mehr
4. Werkzeugmagazin
(deckenseitige Anordnung)
Das Werkzeugmagazin für einen schnellen Werkzeugwechsel unterschiedlichster Endeffektoren.
mehr
5. Aggregate-Bahnhof
Ergänzend zum Werkzeugmagazin verfügt die Zelle über einen Aggregate-Bahnhof um komplette Bearbeitungsaggregate zu wechseln.
mehr
6. Pin-Tisch
Eine wichtige Komponente der Bearbeitungszelle, die das Werkstück durch Vakuum festhält. Einzeln verstell- und einfahrbare Sauger und können an die Werkstücksform und Anwendung angepasst werden. Den Pin-Tisch gibt es in verschiedenen Ausführungen, um eine maximale Flexibilität in der Applikation zu gewährleisten.
mehr
7. Bearbeitungszelle
Die kompakte Bauform der Zelle ermöglicht eine Vollkapselung, wodurch Lärm und Staubbelastung reduziert werden, eine optimierte Absaugung mit geringem Energieaufwand gewährleistet wird und die Bearbeitung von luftbelastenden Werkstoffen möglich ist.

Mobile Robotik

Serie ZRM

Serie ZRM – Roboterverfahrachse

Die Roboterverfahrachsen der Serie ZRM wird benötigt, wenn Roboter in Fertigungsstraßen parallel mitfahren oder mehrere Maschinen beladen müssen. Die Serie ZRM ist auf Roboter in 4 Baugrößen abgestimmt und bietet Traglasten von bis zu 2.500 kg pro Laufwagen. Dank modularer Segmente sind verschiedene Lauflängen flexibel umsetzbar. Optional wird das Angebot durch schweißfeste Abdeckungen, sicheres Klemmen der Laufwagenposition sowie ein zusätzlicher Laufwagen für den Einsatz von zwei Robotern auf einer 7. Achse abgerundet.

Produkt

UNSER KNOW-HOW – Ihre Vorteile

  • Robust
  • Flexibel
  • Langlebig
  • Kundenspezifisch
Serie ZRMTechnische Daten
Bestell-Nr.ZRM 250ZRM 1000ZRM 1500ZRM 2500
Traglast max. [kg]250100015002500
Gesamtlänge min. / max. [mm]2.000… 100.0002.000… 100.0003.500… 100.0003.500… 100.000
Positionierwiederholgenauigkeit [mm]+/- 0,05+/- 0,05+/- 0,05+/- 0,05
Beschleunigung max. [m/s2]4443
Geschwindigkeit max. [m/s]1,61,61,51,5

Mobile Robotik und Transportsysteme

systeme

MASSGESCHNEIDERTE Förderstrecken

Wir entwickeln branchenübergreifend maßgeschneiderte, skalierbare Transportsysteme und Förderstrecken, die sich nahtlos in Ihre Produktionsanlage integrieren lassen. Unsere Gesamtlösungen umfassen Fördertechniken wie Rollenförderer, Gurtförderer, Riemenförderer und Winkelübergabe, die sich durch hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität auszeichnen. 

kontakt  mehr erfahren


Maschinen und anlagen

Systeme

Logistik-Lösungen | SORTIEr- uND Entkopplungszellen

Diese Logistikanlage ermöglicht die automatische Einlagerung der manuell gestapelten Teile sowie die Identifikation und Kontrolle der Werkstücke auf dem zentralen Förderband. Die Teile werden zum Lastausgleich effizient auf drei identische Lagerzellen verteilt, bevor sie zum nächsten Prozessschritt transportiert werden.

Kontakt  Mehr erfahren


KOMPAKTACHSEN DER SERIE AC

LINEARANTRIEBE FÜR IHRE PROZESSE

MAXIMALE LEISTUNG AUF MINIMALSTEM RAUM

Die platzsparende Bauweise der Serie AC ermöglicht eine hohe Fertigungsflexibilität und Effizienz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Sie vereint präzise Linearbewegung mit leistungsstarken, integrierten Antrieben - und das auf kleinstem Raum. Dadurch lassen sie sich einfach in bestehende Systeme integrieren, problemlos miteinander kombinieren und steigern so die Wirtschaftlichkeit sowie Leistungsfähigkeit Ihrer automatisierten Prozesse. Dank hoher Geschwindigkeit und schneller Beschleunigung müssen Sie auch bei beengten Platzverhältnissen keine Kompromisse hinsichtlich der Performance eingehen.

Produkt  Mehr erfahren

IHRE BENEFITS:

  • Optional mit Safe-Torque-Off-Funktion
  • Flexible Ansteuerung mit IO-Link oder CANopen
  • Schnell und kraftvoll dank Kugelgewindetrieb mit BLDC-Motor
  • Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit dank Linearführung mit doppelten Führungswagen
 Technische Daten
SerieACS40ACS60
Hub [mm]100150
Vorschubkraft max. [N]170270
Geschwindigkeit max. [m/s]0,81,0
Beschleunigung max. [m/s2]2017
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]0,010,01

UL-Zertifizierung

GEH6000IL UND GED6000IL ZERTIFIZIERT FÜR DEN NORDAMERIKANISCHEN MARKT

Die Produktfamilie 6000 ist weltweit die erste Greiferserie mit UL-Zertifizierung und gewährleistet damit nicht nur höchste Sicherheitsstandards, sondern auch die Konformität mit den nordamerikanischen Vorschriften. Das erleichtert die Projektierung und Maschinenabnahme, spart Zeit und Kosten und sorgt für einen störungsfreien Betrieb unserer Komponenten in Produktionsanlagen. Dank dieser Zertifizierung profitieren Sie von einem klaren Wettbewerbsvorteil: maximale Sicherheit, gesteigerte Effizienz und Vertrauen in die Qualität unserer Lösungen.

Mehr erfahren


Zimmer Systems

Lösungen für Zahlreiche Branchen

Erfahrener Automatisierungspartner

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in Systemlösungen haben wir uns als relevanter und zuverlässiger Automatisierungspartner für unsere Kunden etabliert. 140 Mitarbeiter entwickeln und integrieren kontinuierlich nachhaltige Anwendungs­lösungen und Automatisierungskonzepte für alle Branchen mit modernsten Maschinen. Für optimierte Produktionsraten und höchste Qualitätsstandards.

Kontakt  Mehr erfahren

EOAT für Reifen, Räder und Felgen

Zimmer Systems verfügt über eine herausragende Expertise in der Entwicklung, Herstellung und Integration von EOATs für das Handling von Reifen, Rädern und Felgen. Mit unserer Erfahrung und mehr als 5.000 Stunden Entwicklungsarbeit sind wir seit 2008 ein zuverlässiger Partner für Endkunden und Anlagenhersteller in der Reifenindustrie. Unsere stan­dardisierten Greifersysteme setzen neue Industriestandards.

Batterie-Handling - E-Mobility-Lösungen

Wir sind führend in der Entwicklung von Batteriehandha­bungslösungen für die Elektromobilität. Mit über 100.000 Entwicklungsstunden seit 2014 sind wir ein bewährter Entwicklungspartner für Premium-Automobilhersteller, OEMs und Anlagenbauer. Unsere maßgeschneiderten Lösungen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Automatisierung in der Wertschöpfungskette der Batterieherstellung.

Logistik & Holzbearbeitung

ZUGESCHNITTEN AUF SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN

MÖBELFRONTENBEARBEITUNG | LOSGRÖSSE 1 ROBOTERGESTÜTZTE BOHRLÖSUNGEN

Hochflexibler Shuttle-Umlauf trifft auf präzisionskompensierte Industrieroboter mit einem Bohrkopf für 17 Vertikalspindeln und einer Puffereinheit. Die automatische Be- und Entladung ist in die Produktionssteuerung des Kunden integriert.

Kontakt  Mehr erfahren

Möbelfrontenbearbeitungssystem mit Shuttle-Umlauf, präzisions­kompensierten Industrierobotern, einem Bohrkopf mit 17 Vertikalspindeln, einer Frässpindel und einer Pufferverstelleinrichtung. Die automatische Be- und Entladung der Möbelfronten in Regalwagen mit sicherer Shuttle-Lagerung sorgt für eine Non-Stop-Produktion.

Kontakt  Mehr erfahren

Logistik-Lösungen | SORTIEr- uND Entkopplungszellen

Diese Logistikanlage ermöglicht die automatische Einlagerung der manuell gestapelten Teile sowie die Identifikation und Kontrolle der Werkstücke auf dem zentralen Förderband. Die Teile werden zum Lastausgleich effizient auf drei identische Lagerzellen verteilt, bevor sie zum nächsten Prozessschritt transportiert werden.

Kontakt  Mehr erfahren


Reifen, Räder und Felgen

GReifsysteme

Handhabungssysteme vom Experten

Die Reifenherstellung ist ein komplexer Prozess, der viele Schritte vom Rohreifen bis zum fertigen Reifen und zur Felge umfasst. Mit zunehmender Automatisierung bieten wir ein breites Spektrum an Handhabungslösungen für unterschiedliche Prozesse und Produktionsschritte. Bis heute hat die Zimmer Group zahlreiche Projekte realisiert. Das Portfolio umfasst rund 200 Greifer und 15 Standard-Greifsysteme für die Reifen-, Räder- und Felgenindustrie.

Produkte  Kontakt

 Technische Daten
ReifentypMotorradPCR (Passenger Cars Radial Tires)TBR (Trucks and Bus Radial Tires)
Außendurchmesser max. [mm]7209001250
Außendurchmesser min. [mm]385450780
Innendurchmesser max. [mm]520 (20")685 (27")710 (28")
Innendurchmesser min. [mm]204 (8")304 (12")450 (18")
Höhe max. [mm]215400460
Höhe min. [mm]60135200
Gewicht max. [kg]1845100
Gewicht min. [kg]1,44-
Teilevarianz8" - 20"12" - 27"18" - 28"

EOAT-Lösungen für Batterien

magnetgreifer

Lösungen für die Batteriefertigung

Die Zimmer Group ist Entwicklungs- und Systempartner namhafter Premiumhersteller und Anlagenbauer in der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge. Ob für die Produktion von zylindrischen, prismatischen oder Pouch-Zellen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die richtige Lösung – von der Zelle über das Packaging bis zum Modul.

Produkte

MAGNETgreifer für rundzellen

Das Greifen von Rundzellen erfordert ein präzises Zusammen­führen der einzelnen Zellen. Die Zimmer Group hat aus dem Standard-Magnetgreifer ein kompaktes und leistungsstarkes End-of-Arm-Tool entwickelt, das die Zellen mit einer Haltekraft von 65 N auch bei hohen Beschleunigungen und Notstopps sicher hält. Mit einer geringen Resthaltekraft von weniger als 1 N bei deaktivierten Magneten sorgt der Greifer HPM2046 für eine zuverlässige Ablage. 

Produkt


SCHNELLE ROUTEN

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

In einer sich stetig ändernden Welt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Intralogistikprozesse zu optimieren.
Unsere maßgeschneiderten Automatisierungslösungen gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende Prozesse
und verschaffen Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil.


sackgreifer

IndustrieStandard

handHABUNGSSYSTEM FÜR SÄCKE

Der Sackgreifer der Zimmer Group ist ein einzigartiges End-of-Arm-System zur Handhabung von Säcken, die mit einer Vielzahl von Gütern gefüllt sein können, wie zum Beispiel Mehl, Gemüse, Obst, Getreide, Düngemittel, Chemikalien, Zement oder zahlreichen anderen Produkten. Dabei können unterschiedliche Sackmaterialien verwendet werden, einschließlich Papier, Kunststoff, Jute sowie (gewebter) Stoff.

PRODUKT

PRODUKTVORTEILE

  • Synchrone, pneumatisch betriebene Backenbewegung und Kraftspeicherung halten das Werkstück zentriert und sorgen für eine lange Lebensdauer​
  • Große Antriebszylinder für schnelle Zykluszeiten von bis zu 20 Zyklen pro Minute, je nach Roboter und Fahrstrecke​
  • Optionale Funktionen wie Niederhalten, Zwischenlagen-Handhabung und Paletten-Handhabung
  • Spezielle Gabeln für Lebensmittel oder für gefährliche/chemische Materialien
  • Palettier- und Depalettier-Software für Yaskawa/ABB-Roboter verfügbar
 Technische Daten
ArtikelnummerBAG137256BAG137855Z01SYS165171
ProduktSackgreiferSackgreiferDoppel-Sackgreifer
Gewicht Werkstück max. [kg]255025 + 25
Gewicht System [kg]4555115
Größe max. [mm] [l x w x h]600 x 170 x 75700 x 500 x 175600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150
Größe min. [mm] [l x w x h]600 x 170 x 75700 x 300 x 100600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75
Öffnungs-/Schließzeit [s]0.60.60.6

MULTI-ITEM GRIPPER

VAkUUMSAUGER UND PARALLElGREIFER

UniversalGREIFER MIT ObjeKTERKENNUNG

Der Multi-Item Gripper kombiniert einen mechanischen Greifer und einen Vakuumgreifer in einem Endeffektor. KI-gestützte Bilderkennung und intelligente Software heben Ihre Bin-Picking-Aufgaben auf das nächste Level!

Kontakt

Vakuumgreifer

Die Vorteile des Greifers zeigen sich besonders beim Bin-Picking mit unterschiedlichen Oberflächen und unsortierten Teilen. Der Vakuumgreifer ist mit einer Vakuumwartung ausgestattet, die einen energieeffizienten Betrieb gewährleistet. Die zuverlässige Mediumversorgung und stabile Zylinderführung ermöglichen präzise Anwendungen, selbst bei unterschiedlichsten Werkstücken. Dank des Wechselsystems für Saugnäpfe sind Sie optimal für flexible Aufgaben ausgestattet.

Parallelgreifer

Der Vakuumgreifer wird durch eine Standardkomponente ergänzt, die zuverlässiges und sicheres Greifen ermöglicht. Die Installation und Inbetriebnahme sind dank URCap einfach, ebenso wie die anschließende Steuerung. Mit umfangreicher Erfahrung in der Handhabungstechnik, bieten wir die Expertise, die Greifbacken an individuelle Anforderungen anzupassen.


REINRAUMZERTIFIZIERUNGEN

PRODUKTE MIT KLASSIFIKATION

TÜV-ZERTIFIZIERTE AUTOMATISIERUNGSTECHNOLOGIE

Je nach Partikeldichte und -emission werden Reinräume in spezielle Reinraumklassen eingeteilt. Sie unterliegen strengen, genormten Anforderungen und werden nach dem Grad der Luftreinheit klassifiziert. Dabei spielen die maximal zulässige Partikelkonzentration sowie die Partikelgröße eine wichtige Rolle. Reinräume werden in die ISO-Klassen 1 bis 9 eingeteilt, wobei die Reinheitsklasse 1 mit einer minimal geringen Partikelkonzentration die reinste ist. Mehr als 500 Greifer und Klemmelemente der Zimmer Group wurden nach erfolgreichen Zertifizierungsprozessen aufgrund ihrer geringen Partikelemission nach der internationalen Norm DIN EN ISO 14644-1 für die Reinraumklassen 2 bis 6 zertifiziert.

Kontakt

 Technische Daten
SerieBaugrößenVariantenReinraumklasse
GEP2000AlleAlle2
GEH6000AlleAlle4
GED6000AlleAlle4
MGP800AlleAlle6
MKAlleAlle6
MKSAlleAlle6
GPP50005003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016-006
-215
-AL4
GPD50005003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016-006
-216
-AL4

SERIE AEPN

ELEKTROPNEUMATISCHES AGGREGAT

MOBIL UND UNABHÄNGIG

Speziell unsere Klemm- und Bremselemente leisten bei geringem Volumenverbrauch enorme Klemmkräfte und klemmen als NC-Variante bei Druckabfall, gleichermaßen wie unsere Greifer oder Nullpunktspannsysteme. Bei Stromausfall wird das System dank unserem bewährten und integriertem Schnellentlüftungsventil blitzschnell entlüftet.

Produkt   Mehr erfahren

ELEKTROPNEUMATISCHES KRAFTPAKET

Das elektropneumatische Aggregat kann mit einer Vielzahl von Produkten der Zimmer Group kombiniert werden und ermöglicht den Einsatz von Pneumatikprodukten in Berei-chen, in denen bisher keine Druckluft zur Verfügung stand. Dies eröffnet neue Möglichkeiten in Bezug auf Design und Sicherheit und kann einen erheblichen Kostenvorteil bieten.

INTEGRIERTE ABFRAGE UND ERWEITERUNG

Das Aggregat ist speziell auf unsere Komponenten mit geringem Luftverbrauch optimiert und ermöglicht einen idealen, energiesparenden Einsatz dank dynamischer Druckeinstellung. So lässt sich zwischen 4 und 6 bar Pneumatikdruck wählen, welcher dank integrierter Abfrage zuverlässig geregelt und aufrechterhalten wird. Durch die Erweiterung eines Druckspeichers kann eine zusätzliche Verkürzung der Prozesszeit erreicht werden.

LEICHT & KOMPAKT

Zeitgleich bedingt das leichte und kompakte Aggregat eine nahe Positionierung an den Verbrauchern und ermöglicht somit sehr schnelle Öffnungs- und Schließzeiten. Dank der einfachen Ansteuerung und der 24V-Technik ist unser Produkt prädestiniert für mobile Einheiten mit Batterieversorgung, wie fahrerlose Transportsysteme. Zudem lassen sich dank zwei unabhängig voneinander ansteuerbaren Ventilen verschiedene Prozessabfolgen realisieren.

AUSLEGUNG INKLUSIVE

Bei Integration des elektropneumatischen Aggregates mit unseren Komponenten bieten wir Ihnen gerne eine Auslegung der Schaltzeiten an - und für Bremselemente zusätzlich die Berechnung des Bremsweges unter Berücksichtigung Ihrer Anwendungsdaten.


ALL-IN-ONE POSITIONsSENSOR

MFS02-S-KHC-IL

PRÄZISE Und vielseitig

Entdecken Sie unseren Positionssensor MFS02-S-KHC-IL. Mit IO-Link und Analogausgang ergänzt er unser Magnetfeldsensor-Portfolio mit einer kontinuierlichen Positionserfassung. Der Sensor besticht durch einen Erfassungsbereich von bis zu 50 mm. Dank seiner platzsparenden Montage in der C-Nut lässt er sich perfekt in jede Applikation integrieren. Die hervorragende Auflösung von 0,01 mm ermöglicht auch die Erkennung von fehlerhaften Teilen (NIO) und trägt somit aktiv zur Qualitätssteigerung bei. Dank der dynamischen Teach-in-Funktion, die den Stillstand des Kolbens erkennt, können 3 Positionen automatisch eingelernt werden.

Produkt


PNEUMATISCHES ROTATIONSKLEMMELEMENT

SERIE DKPS1000

PNEUMATIK ODER HYDRAULIK, SIE HABEN DIE WAHL!

Gesteigerte Leistungsanforderungen in Werkzeugmaschinen und ein erhöhtes Maß an Sicherheit erfordern leistungsfähige und innovative Lösungen. Nach der erfolgreichen Markteinführung unserer DKPS1000-Baureihe mit pneumatischer Steuerung und digitaler Abtastung runden wir das umfangreiche Produktprogramm mit weiteren Baugrößen ab und schließen damit die Lücke zwischen allen verfügbaren Größen.

Produkte

PRODUKTVORTEILE

  • Drehmoment-Aufnahme von Wellen
  • Sicherheitsklemmung des Torquemotors
  • C-Achsen-Klemmung
  • Klemmen und Sichern von Schwenkbrücken
  • Klemmen von Spindel-Schwenkachsen
  • Klemmen der Schwenkachse bei Portalen

EINFACHE ZUSTANDSABFRAGE

Ein effizienter und schneller Prozessablauf ist ein Anspruch bei allen unseren Komponenten, wovon die DKPS1000 keine Ausnahme ist. Dank einer optionalen digitalen Abfrage können Sie das volle Potential der DKPS1000 ausschöpfen. Zusätzliche Sicherheiten bei den Schaltzeiten sind dadurch hinfällig.

HOHE HALTEKRÄFTE – OHNE ZUSATZLUFT, OHNE KOMPROMISSE BEI DER ZYKLENFESTIGKEIT

Die Serie DKPS1000 übertrifft nicht nur die drucklosen Haltekräfte der auf dem Markt befindlichen Rotationsklemmungen, sondern zeichnet sich auch durch eine erhöhte Lebensdauer gegenüber dem Benchmark aus. Beide Eigenschaften führen gleichermaßen zu einer erhöhten Sicherheit bei der Absicherung von Rotations- und Schwenkachsen. Zusätzlich erhöht sich dadurch Ihre Anlagenverfügbarkeit.


IO-LINK WIRELESS MODULE

FEHLERFREIE Kommunikation

STÖRUNGSFREI, SKALIERBAR, SICHER

Besonders in der Robotik mangelt es an der letzten Roboterachse häufig an der passenden internen elektrischen Schnittstelle für intelligente Greiferkomponenten. 

Bei Umlaufsystemen, die immer häufiger im Einsatz sind, fehlt diese komplett. Doch warum auf externe Leitungsführungen entlang des Roboterarms oder Umlaufsystems zurückgreifen und Nachteile wie eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Kabelbruch oder Störquellen in Kauf nehmen, wenn es eine unkomplizierte Lösung gibt?

Die standardisierten, drahtlosen Kommunikationsmodule IO-Link Wireless der Zimmer Group ermöglichen eine störungsfreie und sichere Kommunikation der IO-Link Signale, ganz ohne Verkabelung und garantiert eine drahtlose Übertragung aller erforderlichen Signale und Informationen. 

Produkte  Mehr erfahren

Zuverlässig
Zuverlässig wie Kabel, deterministisch, koexistent mit anderen Netzen, unempfindlich gegenüber industriellen Umgebungen
Schnell
Niedrige Latenzzeit von 5 ms bei ultrahohen Synchronisationsraten
Skalierbar
Unterstützt eine große Anzahl von Geräten unter Beibehaltung der erforderlichen niedrigen Latenz und hohe Verlässlichkeit
Universal
Teil des IEC-Standards IO-Link, sowohl für die drahtlose Steuerung als auch für die Überwachung

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht