O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Einstellbarer Spreizhub
    Verhindert ein Überdehnen des O-Rings und sichert eine gleichbleibende Produktionsqualität
  • Abfrage über Magnetfeldsensorik
    Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Serienmerkmale
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  1. Abstreifbacke
    zum Abschieben des O-Rings
  2. Hubeinstellung
    zum Justieren des Spreizhubes
  3. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  4. Antrieb
    zwei einfachwirkende Pneumatikzylinder
  5. Kraftübertragung
    direkt über Kegel
  6. Befestigung und Positionierung
    axial, am Greiferboden
  7. Abfragenut
    Aufnahme für die Magnetfeldsensorik
  8. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  9. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
Verwendung
  • Montageautomaten für O-Ringe
Vorteile
  • Längere Spreizbacken möglich
  • O-Ringe können tiefer auf der Welle montiert werden