Achsausgleiche
Serie ZR1000

  • Einstellbare Auslöseempfindlichkeit
    Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen.
  • Integrierte Sensorik
    Bei Auslenkung in der Z-Richtung gibt der optional verfügbare Sensor zwei teachbare Signale an die Steuerung.
  • Pneumatische Verriegelung
    Nach pneumatischer Betätigung ist der Achsausgleich in definierter Endlage verriegelt und dynamisch hoch belastbar.
Serienmerkmale
  • IP40
  • Korrosionsgeschützt
  • Magnetfeldsensor
  • Sperrluft
  • 1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  1. Kolbenstellungsabfrage
    über Magnetfeldsensor optional als Zubehör erhältlich
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung geringste Bauhöhe IP40 Schutzklasse im Standard
  3. Anschlussflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Verriegelungskolben
    einfachwirkender Pneumatikzylinder mit integrierter Feder verriegelt die Z-Achse
  5. Linearführung
    zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten Stahl/Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision