Engineering
Unser Anspruch an technologischer Reife, Integrationsgrad, Qualität, Projektdauer, Funktions-und Leistungsumfang unserer Produkte ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter gewachsen. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an niederkomplexen Systembaugruppen über kundenindividuellen Systemen bis hin zu High-End-Fertigungsanlagen, die mit Digitalem Zwilling und Cloud-Anbindung den Leistungsstandard in der Branche setzen. Unsere hohe Effizienz in der Umsetzung basiert auf der Parallelisierung von Prozessschritten durch den Einsatz modernster Tools. Zu unseren Referenzen zählen nahezu alle Automobilhersteller weltweit sowie eine Vielzahl namhafter Großkonzerne aus allen Branchen, von der Lebensmittelindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Konsumgüterindustrie. Unser Anspruch ist es, der weltweit führende Hersteller von Systemlösungen und Ihr Partner zu sein.
DIE ZIMMER GROUP BEDIENT ALLE BRANCHEN UND BIETET:
- 30 Jahre Erfahrung
- 40 Mitarbeiter in der Entwicklung und Simulation
- Kompetenz alle Branchen
- Partner für mechanische-, mechatronische- und auch Software-Lösungen in der Automatisierung.
- Entwicklungspartner namhafter OEM
- Das Ziel, Ihr individuelles System schneller in Betrieb zu nehmen, einfacher zu bedienen, effizienter und zuverlässiger zu betreiben, ist unser größter Ansporn!

Prozess
Anforderung
Produkte
Benchmarking

Mögliche Varianten
Lösungen entwickeln
Bewerten und verabschieden

Terminplanung
Detailplanung
Modularen Baukasten nutzen
Risiken erkennen

Produktion
Montage
Inbetriebnahme
Nullserie
Produktionsstart

Engineering, Service und After Sales
- Innovative Serviceprodukte helfen dabei, Diagnosen und Störungsbehebungen schnell und effizient durchzuführen.
- Ohne einen Einsatz vor Ort – mittels Ferndiagnose und Teleservice.
- Regelmäßige Wartungen sichern einen optimalen Betriebszustand über die gesamte Lebenszeit.
- Einwandfreie Produktionsmittel vermeiden unerwünschte Zwischenfälle und können so das hohe Qualitätsniveau Ihrer Produktion langfristig halten.
- Unser weltweites Logistiknetzwerk sorgt dafür, dass die benötigten Teile innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen sind.
Entwicklungskompetenz
E-CONSTRUCTION
► EPLAN
M-CONSTRUCTION
► CREO PRO ENGINEER
SIMULATION
► ISG Virtuos
► ABB RobotStudio
► Tecnomatix
USER INTERFACES
► Beckhoff HMI
► Siemens WinCC
► Custom UI (C#)
► Custom UI (Angular / Node.js)
HIGH-LEVEL LANGUAGE DEVELOPMENT
► C#
► Python
► Angular / Node.js
DATABASES
► SQL
► MongoDB
PLC PROGRAMMING
► Beckhoff (TC3)
► Siemens (TiA)
ROBOT PROGRAMMING
► ABB
► Fanuc (special projects)
DRIVE ENGINEERING
► Beckhoff
► Siemens
► SEW
► KEB
► ELMO
BUS SYSTEMS / COMMUNICATION
► EtherCAT
► ProfiNET
► IO-Link
► MQTT
VISION SYSTEMS
► Ensenso
► Cognex
► Keyence
► Baumer