Autonomer Mobiler Roboter
Serie Miles

  • Ein abgestimmtes Gesamtsystem aus Hardware, Software und Service
    Mit dem Zimmer Group AMR erhalten Sie einen Rundum-Service. Von der Simulation und einer Warenflussanalyse zur Navigation bis hin zum vollautomatisierten Flottenmanagement inklusive Anbindung an Ihr ERP-System. Das System wird bei Ihnen eingerichtet und Ihr Bedienpersonal umfassend geschult. Zur Sicherstellung Ihrer Logistikflüsse steht Ihnen im Nachgang jederzeit unser Service zur Verfügung.
  • Kundenindividuelle Konzepte und Aufbauten
    Um den unterschiedlichen Anforderungen in der Intralogistik gerecht zu werden, bedarf es flexibler Automatisierungslösungen. Wir unterstützen Sie mit modularen Aufbaumöglichkeiten des AMR und gehen dabei auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein.
  • Lange Akkulaufzeiten und intelligentes Batteriemanagement
    Um einen möglichst unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten sind unsere AMRs mit modernster Batterietechnologie versorgt, sodass eine Fahrzeit von 8 Stunden garantiert wird. Gleichzeit liegt die Ladezeit bei bis zu unter zwei Stunden von 0 auf 100%.
Serienmerkmale
  • Einbindung ins ERP-System
  • VDA 5050 konform und Natural Navigation
  • Induktives Laden
  • Sicherheit basierend auf Sick Technologie
  • 2 h Ladezeit
  • Bedienerfreundliches User Interface
  • Bis zu 10 h Laufzeit
  • Bis zu 1,6 m/s Fahrgeschwindigkeit
  • Ganzheitlicher Service
  • Inbetriebnahme
  • Komplettintegration in den gesamten Produktionsprozess
  • Langlebige Batterie mit 48 V Bordspannung
  • Planung der Halle und der AMR-Flotte mittels Simulation
  • Variante mit omnidirektionalem Antrieb
  • IP44 (auf Wunsch IP54)
  • Bis zu 3.500 kg Traglast