Drehflügelzylinder
Serie PRN

"Der Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Geschmiedete Antriebswelle
    Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Serienmerkmale
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
  • Schwenkwinkel 270°
  • Schwenkwinkel 100°
  • Schwenkwinkel 280°
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • 1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)