Vakuumgreifsystem
Serie ZGA

  • Abmessungen: 80x150 mm - 300x1200 mm
  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 171 l/min - 2896 l/min
    • Luftverbrauch: 208 l/min - 832 l/min
    • Vakuumlevel max.: -85 kPa
  • Kompatibel mit Schaum und Magic Cups
  • ESC-Valve Technologie für Saugen über Kopf