Achsausgleiche
Serie ARP

  • Zentrumsstellung verriegelbar
    Beim Verfahren Ihres Roboters können Sie den Ausgleich fixieren, so dass keine unkontrollierten Bewegungen des Werkstückes stattfinden
  • Extrem flach bauend
    Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
  • Variable Ausgleichskräfte und Momente
    Passen Sie den Ausgleich an Ihr Handlingsgewicht an, indem Sie je nach gewünschter Steifigkeit das passende Federpaket montieren
  1. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  2. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  3. Verriegelung
    3 Verriegelungskolben nitrierter Stahl
  4. Federpaket
    ab Baugröße 63, liegt ein zweites, stärkeres bei ab Baugröße 100, können 3 Federn entfernt werden
  5. Verriegelungsantrieb
    einfachwirkender Pneumatikzylinder
  6. Führungsbolzen mit Kugelpfanne