Werkzeugwechsler
Serie HWR

  • Wechseln im Sekundentakt
    Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges
  • Integrierte Luftübertrager
    Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden.
  • Werkzeugloser Wechselvorgang
    Der komplett im Gehäuse integrierte Verriegelungshebel ermöglicht Ihnen einen Werkzeugwechsel ohne Hilfsmittel
  1. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage
  2. Verriegelungshebel
    mit federunterstützter Einrastfunktion
  3. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage
  4. Verriegelungsbolzen
    der Verriegelungshülse angepasst
  5. Verriegelungshub
    nachjustierbar über Verriegelungshülse
  6. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  7. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
  8. Befestigung Energieelement