Produktové novinky spoločnosti Zimmer Group

Inovácie z našich technologických odvetví



Osi s dlhým zdvihom

LINEÁRNE POHONY PRE VAŠE PROCESY

Spoločnosť Zimmer Group stanovuje nové štandardy v oblasti automatizačnej techniky s novými osami s dlhým zdvihom radu AMB a AMS. Zatiaľ čo os s dlhým zdvihom série AMB s pohonom s ozubeným remeňom sa vyznačuje vysokou dynamikou a rýchlosťou, prednosťou osi s dlhým zdvihom série AMS s pohonom vretena je maximálna presnosť a vysoké posuvové sily. Osi s dlhým zdvihom je možné objednať s presnosťou na milimetre. Okrem toho je možné zvoliť si možnosti ako integrovaný upínací prvok, maskovacia páska pre nepriaznivé podmienky okolia, ako aj kompletné hnacie ústrojenstvá vrátane spojok, prevodoviek, motorov a regulátorov pohonu.

Brožúry

Vaše výhody:

  • Vysoká absorpcia síl a krútiacich momentov vďaka optimalizovanému profilu osi a integrovanému guľôčkovému vedeniu
  • Voliteľné hnacie ústrojenstvo pozostávajúce zo spojky, prevodovky, motora, regulátora pohonu a ďalšieho príslušenstva
  • Maximálne rýchlosti chodu s voliteľnou podperou vretena
  • Krátke časy cyklov s rýchlosťami až 5 m/s a zrýchlením až 50 m/s²
  • Voliteľný integrovaný upínací prvok pre vysoké sily upnutia bez rušivých obrysov

KOMPAKTNÉ OSI SÉRIE AC

LINEÁRNE POHONY PRE VAŠE PROCESY

MAXIMÁLNY VÝKON NA MINIMÁLNOM PRIESTORE

Priestorovo úsporný dizajn série AC umožňuje vysokú flexibilitu výroby a efektívnosť v širokom spektre aplikácií. Kombinuje presný lineárny pohyb s výkonnými integrovanými pohonmi, a to na najmenšom možnom priestore. Vďaka tomu sa dá ľahko integrovať do existujúcich systémov a navzájom kombinovať, čím sa zvýši efektívnosť a výkonnosť vašich automatizovaných procesov. Vďaka vysokej rýchlosti a veľkému zrýchleniu nemusíte robiť kompromisy vo výkone ani v stiesnených priestoroch.

Zistiť viac

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

  • Voliteľne s funkciou bezpečného vypnutia krútiaceho momentu
  • Flexibilné riadenie pomocou IO-Link alebo CANopen
  • Rýchlosť a výkonnosť vďaka pohonu guľôčkovou skrutkou s motorom BLDC
  • Vysoká zaťažiteľnosť a odolnosť vďaka lineárnemu vedeniu s dvojitým vodiacim vozíkom
 Technické údaje
SériaACS40ACS60
Zdvih [mm]100150
Posuvná sila max. [N]135300
Rýchlosť max. [m/s]0,550,9
Zrýchlenie max. [m/s2]1515
Opakovacia presnosť +/- [mm]0,010,01

Menič nástrojov

Séria WPR5000

Nová séria meničov nástrojov pre všetky odvetvia

Nová séria meničov nástrojov WPR5000 sa vyznačuje plochou konštrukciou a v závislosti od konštrukčnej veľkosti a použitia môže niesť vysoké užitočné zaťaženie viac ako 500 kg. Menič nástrojov bol vyvinutý špeciálne pre náročné použitia, pri ktorých je dôležitá veľká opakovacia presnosť a maximálna životnosť. WPR5000 je k dispozícii v rôznych konštrukčných veľkostiach, a tak poskytuje maximálnu flexibilitu pri najrôznejších aplikáciách. O spoľahlivý prenos stlačeného vzduchu a vákua sa stará až desať integrovaných pneumatických prenášačov s veľkými prierezmi. Okrem toho je možné zvoliť si pre ďalšie požiadavky (zaťažovací prúd, signálny prúd, fluidné systémy a komunikácia) z nevyčerpateľného sortimentu ďalších energetických elementov.

Kontakt  brožúry


MENIČ NÁSTROJOV pre farmaceutický priemysel

Aseptický štandardný produkt

Spĺňa najvyššie hygienické požiadavky

Nový menič nástrojov od spoločnosti Zimmer Group zaujme svojím hygienickým dizajnom, ktorý spĺňa požiadavky FDA, a má krytie IP67. Teleso je vyrobené z ľahko čistiteľného PET a je odolné proti peroxidu vodíka, takže je ideálne na použitie v hygienicky citlivých oblastiach. Podporované sú až štyri kanály na prenos kvapalín.

Vďaka inovatívnemu použitiu materiálov je mimoriadne ľahký a kompaktný. Magnetický menič nástrojov umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu voľných dielov. Permanentný elektromagnet zaručuje, že nástroj a obrobok zostanú bezpečne spojené aj po odpojení od napätia, čo je dôležitá výhoda z hľadiska bezpečnosti.

Produkt

 Technické údaje
Menič nástrojov pre farmaceutický priemyselWMR2063F-00-A, WMR2063L-00-A, AWMR2063-00-A
Uťahovacia sila [N]250
Manipulačná hmotnosť [kg]do 10
Krytie podľa IEC 60529IP67
Opakovacia presnosť +/- [mm]0,02
Menovitý prúd [A]3
Menovité napätie [V]24
Prevádzková teplota [°C]5... +80

CERTIFIKÁCIA UL

GEH6000IL A GED6000IL S CERTIFIKÁCIOU PRE SEVEROAMERICKÝ TRH

Rad produktov 6000 je prvou sériou chápadiel na svete s certifikátom UL, ktorý zaručuje nielen najvyššie bezpečnostné štandardy, ale aj súlad so severoamerickými predpismi. To uľahčuje projektovanie a prevzatie stroja, šetrí čas a náklady a zabezpečuje bezporuchovú prevádzku našich komponentov vo výrobných zariadeniach. Vďaka tomuto certifikátu máte jednoznačnú výhodu oproti konkurencii v podobe maximálnej bezpečnosti, lepšej efektívnosti a kvalite našich riešení, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Zistite viac


Zimmer Systems

Riešenia pre mnoho odvetví

Skúsený partner pre automatizáciu

Vďaka viac ako 40 rokom skúseností v oblasti systémových riešení sme sa etablovali ako relevantný a spoľahlivý partner v oblasti automatizácie pre našich zákazníkov. Našich 140 zamestnancov neustále vyvíja a integruje udržateľné aplikačné riešenia a koncepcie automatizácie pre všetky priemyselné odvetvia s využitím najmodernejších strojov. Pre optimalizovanú rýchlosť výroby a najvyššie štandardy kvality.

Kontakt

EOAT pre pneumatiky, disky a kolesá

Spoločnosť Zimmer Systems má vynikajúce odborné znalosti v oblasti vývoja, výroby a integrácie EOAT na manipuláciu s pneumatikami, diskami a kolesami. Vďaka našim skúsenostiam a viac ako 5 000 hodinám vývojovej práce sme od roku 2008 spoľahlivým partnerom pre koncových zákazníkov a výrobcov zariadení v odvetví výroby pneumatík. Naše štandardizované uchopovacie systémy stanovujú nové priemyselné štandardy.

Manipulácia s batériami – riešenia pre elektromobilitu

Sme lídrom vo vývoji riešení na manipuláciu s batériami pre elektromobilitu. S viac ako 100 000 hodinami vývoja od roku 2014 sme osvedčeným vývojovým partnerom prémiových výrobcov automobilov, výrobcov OEM a výrobcov zariadení. Naše riešenia na mieru zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú automatizáciu v hodnotovom reťazci výroby batérií.

Logistika a spracovanie dreva

PRISPÔSOBENÉ PRE ŠPECIFICKÉ APLIKÁCIE

SPRACOVANIE ČELNEJ ČASTI NÁBYTKU | VEĽKOSŤ DÁVKY 1 VŔTANIE POMOCOU ROBOTA

Mimoriadne flexibilný shuttle obeh sa spája s presne kompenzovanými priemyselnými robotmi s vŕtacou hlavou pre 17 vertikálnych vretien a s nárazníkovou jednotkou. Automatické naloženie a vyloženie je integrované do systému riadenia výroby zákazníka.

Kontakt

Systém spracovania čelnej časti nábytku so shuttle obehom, presne kompenzovanými priemyselnými robotmi s vŕtacou hlavou so 17 vertikálnymi vretenami, frézovacím vretenom a zariadením na nastavenie nárazníkov. Automatické naloženie a vyloženie nábytkových čelných častí do regálových vozíkov s bezpečným shuttle skladovaním zabezpečuje nepretržitú výrobu.

Kontakt

Logistické riešenia TRIEDIACE a oddeľovacie bunky

Toto logistické zariadenie umožňuje automatické ukladanie ručne stohovaných dielov, ako aj identifikáciu a kontrolu obrobkov na centrálnom dopravníkovom páse. Diely sú efektívne rozdelené do troch rovnakých skladovacích buniek, aby sa vyrovnalo zaťaženie pred ich prepravou do ďalšieho kroku procesu.

Kontakt


Reifen, Räder und Felgen

GReifsysteme

Manipulačné systémy od odborníkov

Výroba pneumatík je zložitý proces, ktorý zahŕňa mnoho krokov od surovej pneumatiky až po hotovú pneumatiku a koleso. S rastúcou automatizáciou ponúkame širokú škálu manipulačných riešení pre rôzne procesy a výrobné kroky. Skupina Zimmer Group doteraz realizovala množstvo projektov. Portfólio zahŕňa približne 200 chápadiel a 15 štandardných uchopovacích systémov na výrobu pneumatík, diskov a kolies.

Produkty  Kontakt

 Technické údaje
Typ pneumatíkMotorkaPCR (Passenger Cars Radial Tires)TBR (Trucks and Bus Radial Tires)
Vonkajší priemer max. [mm]7209001250
Vonkajší priemer min. [mm]385450780
Vnútorný priemer max. [mm]520 (20")685 (27")710 (28")
Vnútorný priemer min. [mm]204 (8")304 (12")450 (18")
Výška max. [mm]215400460
Výška min. [mm]60135200
Hmotnosť max. [kg]1845100
Hmotnosť min. [kg]1,44-
Veľká variabilita dielov8" – 20"12" – 27"18" – 28"

EOAT riešenia pre batérie

magnetické chápadlo

Riešenia na výrobu batérií

Skupina Zimmer Group je vývojovým a systémovým partnerom známych špičkových výrobcov a konštruktérov zariadení na výrobu batérií pre elektrické vozidlá. Či už na výrobu valcových, hranolových alebo vreckových článkov. Spolupracujeme s vami na vývoji správneho riešenia od článku cez obal až po modul.

Produkty

MAGNETICKÉ chápadlo pre valcové články

Na uchopenie valcových článkov je nutné presné zoradenie jednotlivých článkov. Spoločnosť Zimmer Group vyvinula zo štandardného magnetického chápadla kompaktný a výkonný End-of-Arm nástroj, ktorý bezpečne drží články s prídržnou silou 65 N, a to aj pri vysokých zrýchleniach a núdzových zastaveniach. Pri nízkej zvyškovej prídržnej sile menej ako 1 N po deaktivácii magnetov zabezpečuje chápadlo HPM2046 spoľahlivé ukladanie. 

Produkt


RÝCHLE TRASY

INTRALOGISTICKÉ RIEŠENIA

V neustále meniacom sa svete čelia spoločnosti výzve optimalizovať svoje intralogistické procesy.
Naše riešenia automatizácie na mieru zabezpečujú bezproblémovú integráciu do existujúcich procesov
a poskytujú vám skutočnú konkurenčnú výhodu.


chápadlo na vrecia

Priemyselný štandard

Manipulačná TECHNIKA PRE VRECIA

Chápadlo na vrecia od spoločnosti Zimmer Group je jedinečný End-of-Arm systém na manipuláciu s vrecami, ktoré môžu byť naplnené rôznym tovarom, napríklad múkou, zeleninou, ovocím, obilím, hnojivami, chemikáliami, cementom alebo mnohými inými výrobkami. Vrecia pritom môžu byť z rôznych materiálov vrátane papiera, plastu, juty a (tkanej) látky.

Produkt

VÝHODY PRODUKTU

  • Synchrónny pneumaticky ovládaný pohyb čeľustí a akumulácia energie udržiavajú obrobok v strede a zabezpečujú dlhú životnosť
  • Veľké hnacie valce pre rýchle cykly až do 20 cyklov za minútu v závislosti od robota a dráhy
  • Voliteľné funkcie, ako je ukladanie naplocho, manipulácia s medzivrstvami a s paletami
  • Špeciálne vidlice na potraviny alebo nebezpečné/chemické materiály
  • K dispozícii softvér na paletizáciu a depaletizáciu pre roboty Yaskawa/ABB
 Technické údaje
Č. výr.BAG137256BAG137855Z01SYS165171
ProduktChápadlo na vreciaChápadlo na vreciaDvojité chápadlo na vrecia
Hmotnosť obrobku max. [kg]255025 + 25
Hmotnosť systému [kg]4555115
Veľkosť max. [mm] [d x š x v]600 x 170 x 75700 x 500 x 175600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150
Veľkosť min. [mm] [d x š x v]600 x 170 x 75700 x 300 x 100600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75
Doba otvárania/doba zatvárania [s]0,60,60,6

MILES

AUTONOMOUS MOBILE ROBOT

PRISPÔSOBENÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY BEZ VODIČA PRE VÝROBNÉ A LOGISTICKÉ PROCESY

V posledných rokoch sa z autonómnych mobilných robotov (AMR) stala revolučná sila, ktorá pretvára celé odvetvia a nanovo definuje účinnosť v najrôznejších sektoroch. AMR sú inteligentné, samostatne sa navigujúce stroje
, ktoré sú navrhnuté tak, aby vykonávali úlohy bez priameho zásahu človeka. 

Kombinujú najmodernejšie technológie a pokročilé senzory na navigáciu v zložitom prostredí, interakciu s objektmi a presné vykonávanie úloh. 

Kontakt

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

Maximálna dostupnosť

  • Optimálny výhľad na pracovnú oblasť v každom okamihu
  • Spolupráca - človek a stroj v jednom systéme

Modulares Konzept mit freier Layoutgestaltung

  • Nie je potrebný ochranný kryt
  • Možnosť rozhrania pre rôzne moduly
  • Možnosť následnej integrácie do existujúcich procesov

Jednoduché rozšírenie automatizovaného systému

  • Ďalšie AMR možno do systému integrovať neskôr

Kompletný systém pozostávajúci z hardvéru, softvéru a služieb

  • Úplná integrácia do celého výrobného procesu a riadiacej architektúry z jedného zdroja
  • Komplexný prehľad systému s výkonným hlavným počítačom
  • Inteligentná navigácia a správa vozového parku: Možnosť kedykoľvek preprogramovať dráhy AMR

ZiMo

BUNKA ROBOTA S ORIENTÁCIOU NA VÝSLEDOK

FLEXIBILNÁ A MOBILNÁ AUTOMATIZÁCIA PROCESOV

ZiMo je nákladovo efektívna a jednoduchá možnosť automatizácie procesov s malými, strednými a meniacimi sa veľkosťami dávok. Flexibilná bunka robota spoločnosti Zimmer Group vám ponúka rýchle uvedenie do prevádzky a intuitívne ovládanie, vďaka čomu môžete rýchlo a jednoducho začať s automatizáciou.

Či už chcete realizovať montážne práce, úlohy typu pick and place alebo školenia, ZiMo vás v tom podporí. Môžete si vybrať zo širokej ponuky príslušenstva a získať kompletný balík prispôsobený vašim požiadavkám. Máte záujem?  Radi vám poradíme!

Zistite viac  Konfigurátor

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

  • Flexibilita na mieste použitia: Vďaka kompaktným rozmerom je možné ľubovoľné a mobilné polohovanie v zariadení.
  • Intuitívna obsluha: Jednoduché uvedenie do prevádzky a pohodlné ovládanie prostredníctvom rozhrania človek-stroj (HMI) nezávislého od robota.
  • Vyššia produktivita a kvalita: Ekonomicky výhodné obstaranie a rýchla integrácia optimalizujú vaše výrobné procesy.
  • Variabilná konštrukcia: Vyberte si zo širokého sortimentu príslušenstva individuálne prispôsobeného vašim požiadavkám.

FLEXIBILNÉ KONFIGURÁCIE

Kompatibilita s poprednými výrobcami robotov – vyberte si zo širokej ponuky príslušenstva: Chápadlá a vákuové systémy, senzory, robotický modul MATCH alebo ďalšie komponenty. Ak sa požiadavky vo výrobnom procese zmenia, ZiMo sa dá rýchlo a bez veľkej práce alebo nákladov prispôsobiť úplne podľa vašich špecifických požiadaviek. Vďaka variabilnej konfigurácii pracoviska a kompaktným rozmerom je ZiMo spoľahlivou bunkou robota pre takmer všetky aplikácie.

VARIANT ZiMo pre farmaceutický priemysel

Vďaka špeciálne utesnenej robotickej technike, ako aj aseptickému meniču nástrojov a širokému portfóliu chápadiel pre čisté priestory si zachováte flexibilitu aj v náročných pracovných podmienkach. Optimálna ochrana pred kontamináciou a maximálna presnosť pri manipulácii s farmaceutickými látkami.


MULTI-ITEM GRIPPER

VÁKUOVÁ PRÍSAVKA A PARALELNÉ CHÁPADLO

Univerzálne CHÁPADLO S ROZPOZNANÍM OBJEKTOV

Chápadlo Multi-Item Gripper kombinuje mechanické chápadlo a vákuové chápadlo v jednom koncovom efektore. Rozpoznávanie obrazu s podporou umelej inteligencie a inteligentný softvér posunú vaše úlohy vychystávania zásobníkov o úroveň vyššie!

Kontakt

Vákuové chápadlá

Výhody chápadla sa prejavujú najmä pri vychystávaní zásobníkov s predmetmi s rôznymi povrchmi a netriedenými dielmi. Vákuové chápadlo je vybavené vákuovým systémom, ktorý zabezpečuje energeticky úspornú prevádzku. Spoľahlivý prívod média a stabilné vedenie valca umožňujú presné aplikácie aj pri najrôznejších obrobkoch. Vďaka systému vymeniteľných prísaviek máte optimálne vybavenie na flexibilné úlohy.

Paralelné chápadlo

Vákuové chápadlo je doplnené o štandardný komponent, ktorý umožňuje spoľahlivé a bezpečné uchopenie. Inštalácia a uvedenie do prevádzky sú vďaka URCap jednoduché, rovnako ako následné riadenie. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti manipulačnej techniky ponúkame odborné znalosti na prispôsobenie uchopovacích čeľustí individuálnym požiadavkám.


CERTIFIKÁCIE ČISTÝCH PRIESTOROV

PRODUKTY S KLASIFIKÁCIOU

TECHNOLÓGIA AUTOMATIZÁCIE S CERTIFIKÁTOM TÜV

V závislosti od hustoty a emisií častíc sa čisté priestory rozdeľujú do konkrétnych tried čistých priestorov. Podliehajú prísnym štandardizovaným požiadavkám a sú klasifikované podľa stupňa čistoty vzduchu. Dôležitú úlohu tu zohráva maximálna prípustná koncentrácia častíc a ich veľkosť. Čisté priestory sú rozdelené do tried ISO 1 až 9, pričom trieda čistoty 1 je najčistejšia, s minimálnou koncentráciou častíc. Po úspešných certifikačných procesoch bolo viac ako 500 chápadiel a upínacích prvkov spoločnosti Zimmer Group certifikovaných pre čisté priestory tried 2 až 6 vďaka ich nízkym emisiám častíc v súlade s medzinárodnou normou DIN EN ISO 14644-1.

Kontakt

 Technické údaje
SériaKonštrukčné veľkostiVariantyTrieda čistých priestorov
GEP2000VšetkyVšetky2
GEH6000VšetkyVšetky4
GED6000VšetkyVšetky4
MGP800VšetkyVšetky6
MKVšetkyVšetky6
MKSVšetkyVšetky6
GPP50005003/5004/5006/5008/5010/5013/5016-006
-215
-AL4
GPD50005003/5004/5006/5008/5010/5013/5016-006
-216
-AL4

SÉRIA AEPN

ELEKTROPNEUMATICKÝ AGREGÁT

MOBILNE A NEZÁVISLE

Najmä naše upínacie a brzdové prvky dosahujú obrovské upínacie sily s nízkou objemovou spotrebou a upínajú ako NC varianty pri poklese tlaku, podobne ako naše chápadlá alebo upínacie systémy cez nulový bod. Pri výpadku energie sa systém vďaka nášmu osvedčenému a integrovanému rýchloodvzdušňovaciemu ventilu okamžite odvzdušní.

Produkt   Zistite viac

ELEKTROPNEUMATICKÁ VÝKONNÁ JEDNOTKA

Elektropneumatický agregát možno kombinovať s rôznymi výrobkami Zimmer Group. Umožňuje používať pneumatické výrobky v oblastiach, kde predtým nebol k dispozícii stlačený vzduch. To otvára nové možnosti z hľadiska dizajnu a bezpečnosti a môže priniesť významnú cenovú výhodu.

INTEGROVANÉ SNÍMANIE A ROZŠÍRENIE

Agregát je optimalizovaný špeciálne pre naše komponenty s nízkou spotrebou vzduchu. Vďaka dynamickému nastaveniu tlaku umožňuje ideálne a energeticky úsporné použitie. Je možné vybrať si medzi tlakom 4 a 6 barov, ktorý sa dá spoľahlivo regulovať a udržiavať na správnej úrovni využitím integrovaného snímania. Rozšírením tlakového zásobníka je možné dosiahnuť ďalšie skrátenie času procesu.

ĽAHKÝ A KOMPAKTNÝ

Ľahký a kompaktný agregát zároveň umožňuje umiestnenie v blízkosti spotrebiča, čím sa dosahujú rýchle doby otvárania a zatvárania. Vďaka jednoduchému riadeniu a 24 V technike je náš produkt vhodný pre mobilné jednotky s napájaním z batérie, ako sú dopravné systémy bez vodiča. Využitím dvoch ventilov, ktoré sa ovládajú nezávisle od seba, je možné realizovať rôzne sekvencie procesov.

VRÁTANE DIMENZOVANIA

Pri integrácii elektropneumatického agregátu s našimi komponentmi vám radi ponúkneme návrh spínacích časov – a v prípade brzdových prvkov môžeme vypočítať aj brzdnú dráhu s prihliadnutím na vaše aplikačné údaje.


POLOHOVÝ SNÍMAČ ALL-IN-ONE

MFS02-S-KHC-IL

PRECÍZNOSŤ A všestrannosť

Objavte náš snímač polohy MFS02-S-KHC-IL. Využitím IO-Link a analógového výstupu dopĺňa naše portfólio senzorov magnetického poľa o nepretržitú detekciu polohy. Snímač zaujme detekčným rozsahom až do 50 mm. Vďaka priestorovo úspornej montáži do C-drážky ho možno dokonale integrovať do akejkoľvek aplikácie. Vynikajúce rozlíšenie 0,01 mm umožňuje aj detekciu chybných dielov (NOK), čím aktívne prispieva k zvyšovaniu kvality. Vďaka funkcii dynamického učenia, ktorá rozpozná, kedy je piest v pokoji, je možné automaticky naučiť 3 polohy.

Produkt


NOVÉ VRETENÁ MOTORA

víťaz vo všetkých (výkonnostných) TRIEDACH

rozšírené portfólio produktov

Vreteno motora je jednou zo základných súčastí obrábacieho stroja, frézovacieho centra alebo End-of-Arm riešenia na báze robota. Mechanicky integrované riešenia motora sú mimoriadne kompaktné, vysoko produktívne a dosahujú maximálnu tuhosť, ktorá je predpokladom pre maximálne rýchlosti a presne vystredený beh. Na tento účel ponúka Zimmer Group perfektné portfólio.

Či už chladené vzduchom alebo vodou, optimalizované na nízku alebo vysokú hmotnosť – sortiment vretien motora bol doplnený o stavebnicový systém v nižšom až strednom výkonovom rozsahu . Či už hľadáte vreteno motora na použitie 
vo frézovacích strojoch alebo obrábacích centrách, v našich súpravách vretien nájdete úsporné štandardné vretená, vzduchom chladené vretená v nižšom a strednom výkonovom rozsahu, kvapalinou chladené vysokovýkonné vretená a, samozrejme, vhodné príslušenstvo 
od meničov po chladiace agregáty, osi C a pripojovacie súpravy.

Produkty  Zistiť viac

VÝHODY PRODUKTU

  • Vysokofrekvenčné vretená chladené vzduchom a vodou s rôznym výkonovým rozsahom
  • Podpora oblastí, ako je dimenzovanie výkonu, napájanie energiou, chladenie, integrácia do riadenia alebo servis
  • Opravy a servis na mieste prostredníctvom odborného personálu
  • Komunikačný modul IO-Link pre vretená umožňuje monitorovanie stavu alebo prediktívnu údržbu
  • Extrémne vysoká spoľahlivosť, vysoký výkonový priemer a široká kompatibilita

UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD SPN

VŠETKY FUNKCIE VŽDY PO RUKE

SVORKY VO VŠETKÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

Bezpečne uzavreté pomocou modulárneho upínacieho systému cez nulový bod spoločnosti Zimmer Group. Okrem štandardnej verzie obmedzenej na základné funkcie, ktorá plní základné funkcie, ako je odomykanie a pripojenie PLUS, je k dispozícii aj rozšírená verzia s komplexným rozsahom funkcií podľa požiadaviek automatizovanej výroby. Obe verzie ponúkajú blokovanie s tvarovým stykom pomocou upínacích segmentov špeciálne prispôsobených kontúre skrutkovania, výsledkom čoho je mimoriadne tuhý systém, ktorý dokáže absorbovať najvyššie sily s maximálnou opakovacou presnosťou. Rozšírená verzia má aj funkciu vyfukovania, integrovanú kontrolu polohy a monitorovanie polohy piesta, ktoré môže byť pneumatické alebo elektronické. Sériou SPN sa skupina Zimmer Group dôsledne zameriava na mechatronizáciu svojich výrobkov, aby mohla svojim zákazníkom ponúknuť elektricky inteligentné komponenty na najvyššej úrovni.

Sortiment výrobkov dopĺňajú rôzne upínacie dosky, ktoré sú k dispozícii v akejkoľvek veľkosti a v rôznych konfiguráciách. Na zvýšenie ochrany individuálneho upínacieho systému cez nulový bod a zabránenie vniknutiu nečistôt je voliteľne k dispozícii automatické blokovacie zariadenie.

Produkty   Zistiť viac


PNEUMATICKÝ ROTAČNÝ UPÍNACÍ PRVOK

SÉRIA DKPS1000

PNEUMATIKA ALEBO HYDRAULIKA? VÝBER JE NA VÁS!

Zvýšené požiadavky na výkon obrábacích strojov a zvýšená úroveň bezpečnosti si vyžadujú výkonné a inovatívne riešenia. Po úspešnom uvedení série DKPS1000 s pneumatickým riadením a digitálnym skenovaním na trh dopĺňame rozsiahly produktový program o ďalšie konštrukčné veľkosti, aby medzi dostupnými veľkosťami nič nechýbalo.

Produkty

VÝHODY PRODUKTU

  • Absorpcia krútiaceho momentu hriadeľov
  • Bezpečnostné upnutie nastavovacieho motora
  • Upnutie osi C
  • Upínanie a zabezpečenie výkyvných mostíkov
  • Upnutie osí otáčania vretena
  • Upnutie osí otáčania portálov

JEDNODUCHÁ KONTROLA STAVU

Chceme, aby všetky naše komponenty umožňovali efektívny a rýchly sled procesov, a preto ani DKPS1000 nie je výnimkou. Pomocou voliteľného digitálneho snímača môžete využiť potenciál DKPS1000 naplno. Ďalšie bezpečnostné prvky pre časy spínania už preto nie sú potrebné.

JEDNODUCHÁ KONTROLA STAVU

Chceme, aby všetky naše komponenty umožňovali efektívny a rýchly sled procesov, a preto ani DKPS1000 nie je výnimkou. Pomocou voliteľného digitálneho snímača môžete využiť potenciál DKPS1000 naplno. Ďalšie bezpečnostné prvky pre časy spínania už preto nie sú potrebné.


IO-LINK WIRELESS MODULE

BEZCHYBNÁ komunikácia

BEZPROBLÉMOVOSŤ, ŠKÁLOVATEĽNOSŤ, BEZPEČNOSŤ

Najmä v robotike sa stáva, že posledná os robota často nemá vhodné vnútorné elektrické rozhranie pre inteligentné komponenty chápadiel. 

To úplne chýba v obehových systémoch, ktoré sa používajú čoraz častejšie. Prečo však siahať po externých káblových vedeniach pozdĺž ramena robota alebo obehového systému a akceptovať nevýhody, ako je obmedzená voľnosť pohybu, zalomenie káblov alebo zdroje rušenia, keď existuje nekomplikované riešenie?

Štandardizované bezdrôtové komunikačné moduly IO-Link Wireless od spoločnosti Zimmer Group umožňujú nerušenú a bezpečnú komunikáciu signálov IO-Link bez akejkoľvek kabeláže a zaručujú bezdrôtový prenos všetkých požadovaných signálov a informácií. 

Produkty  Zistiť viac

Spoľahlivosť
Spoľahlivé ako kábel, deterministické, koexistujúce s inými sieťami, vhodné do priemyselného prostredia
Rýchlosť
Nízka latencia 5 ms s veľmi vysokou rýchlosťou synchronizácie
Škálovateľnosť
Podporuje veľký počet zariadení pri zachovaní požadovanej nízkej latencie a vysokej spoľahlivosti
Univerzálnosť
Súčasťou IEC štandardu IO-Link, a to pre bezdrôtové riadenie, ako aj pre monitorovanie

Kontaktujte nás

Osobné údaje
Správa