Bezdrôtová funkcia pre všetky chápadlá IO-Link
BRIDGE COMMUNICATION MODULE
Najmä v robotike chýba poslednej osi robota, teda zápästiu, vhodné elektrické rozhranie pre inteligentné chápadlá, pretože toto pripojenie často nie je dostupné s vhodným káblom v ramene robota. Tento problém sa zvyčajne rieši externým vedením kábla pozdĺž ramena robota, čo však prináša určité nevýhody, napr. vo voľnosti pohybu robota. Riešenie tu poskytuje bezdrôtový prenos požadovaných signálov a informácií. Kombinácia BCM [Bridge Communication Module] a MCM [Master Communication Module] ponúka práve túto funkciu. Všetko, čo je potrebné na aktuátore, je napájanie. Efektívne riešenie nielen v robotike.
VAŠE VÝHODY
- Kompatibilné so všetkými komponentmi chápadiel Zimmer Group IO-Link bez ohľadu na základňu robota alebo systému
- Nie je potrebná zložitá kabeláž cez robota alebo systém
- Žiadne mechanické prekážky alebo prerušenie káblov vďaka bezdrôtovej komunikácii
- Škálovateľné, jednoduché rozšírenie o ďalšie chápadlá spárovaním v systéme master
Bezporuchová komunikácia
S novými komunikačnými modulmi IO-Link Bridge-Communication možno výrazne zredukovať počet pripojovacích káblov medzi chápadlom a riadením, pričom výkon a funkčnosť káblových riešení zostávajú nezmenené. Vďaka už spomínaným vlastnostiam umožňujú nové moduly Bridge bezporuchovú a bezpečnú komunikáciu s bezdrôtovým IO-Link master. Pri komunikácii až so 40 zariadeniami je možné dosiahnuť oneskorenie v reálnom čase 5 ms pre maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu vo výrobe. Spoľahlivosť je vyššia ako pomer chybovosti paketov (PER) 10-9.
K dispozícii sú dva varianty BCM-B a BCM-I
V súčasnosti sú k dispozícii dve verzie modulu Bridge. Jednou z nich je model BCM-B, ktorý možno umiestniť decentrálne v káblovom zväzku a umožňuje pripojenie aktuátora IO-Link. Druhým je BCM-I: Tento model umožňuje použitie až štyroch zariadení IO-Link. Paralelne tak možno používať napríklad niekoľko chápadiel Zimmer Group a snímačov podporujúcich IO-Link.
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_CORETIGO-WIOL-TIGOHUB-I4-TIGOBRIDGE-B1__SALL__AIN__V3_1b91bbec07.png)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/Robotik/Kommunikation/ZG_IOLink_BCM.png)
RAD BMC
Vysoko výkonné a flexibilné
Moduly radu BCM majú prúdovú zaťažiteľnosť 4 alebo 5 ampérov. To znamená, že pri výbere koncových efektorov nie je potrebné robiť žiadne kompromisy a prostredníctvom modulov možno ovládať aj výkonné chápadlá.
Rad MCM
Spoľahlivý prenos údajov
Náprotivok k BCM. Komunikačný modul Master Communication Module vám poskytuje bezpečný a spoľahlivý prenos údajov vďaka redundantným signálom a maximálnej chybovosti paketov 10⁻⁹.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/Robotik/Kommunikation/ZG_IOLink_MCM.png)
GATEWAY
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_ZG_IOLink_Gateway_30bb599b40.png)
KONCOVÉ EFEKTORY ZIMMER GROUP – INTEGRÁCIA S BEZDRÔTOVOU TECHNOLÓGIOU IO-LINK
Chápadlá pripojené k modulom Bridge sa ovládajú pomocou MCM, ktorý môže byť integrovaný v rôznych verziách na úrovni zbernice. Okrem špecifických funkčných blokov na ovládanie našich chápadiel IO-Link sú k dispozícii aj príslušné návody. Všetko z jedného zdroja – aby ste sa rýchlo dostali do cieľa.
Bezdrôtovo, efektívne a flexibilne
BCM a MCM v baliacom systéme
Spoločnosť ROTZINGER PharmaPack GmbH potrebovala chápadlový systém pre multinosičové zariadenie na manipuláciu s jednotlivými baleniami sušienok, ktorý by spĺňal požiadavky lineárnych pohonov. Najmä kabeláž v cirkulačnom systéme je zvyčajne veľkou výzvou. Spoločnosť Zimmer Group má riešenie aj na toto. Podrobnú používateľskú správu nájdete tu: