Novinky
Inovácie z našich technologických odvetví
ROZŠÍRENIE KONŠTRUKČNÝCH VEĽKOSTÍ
SÉRIA GPH8000
Väčší ZDVIH
Výkonné chápadlá série GPH8000 majú prírastok v podobe variantu s novým zdvihom. Pri zdvihu 220 mm na čeľusť a uchopovacej sile 3300 N nemá strojové nakladanie veľkých obrobkov žiadne hranice. Nový variant chápadiel môže byť vybavený uchopovacou čeľusťou s celkovou hmotnosťou 90 kg a maximálnou dĺžkou 900 mm.
Chápadlá sú v štandardnom vyhotovení vybavené stieračmi na kruhovom vedení, sú chránené proti korózii a disponujú výborným tesnením s triedou ochrany IP54. Napriek plochej konštrukcii sú chápadlá Zimmer Group v najtvrdších podmienkach okolia mimoriadne odolné, keďže sú robustné a zvládajú vysoké momentové zaťaženie.
Technické údaje | |||
---|---|---|---|
Obj. č. | GPH84220N-00-A | GPH84220CL-00-A | GPH84220CL-30-A |
Uchopovacia čeľusť, synchronizovaná | áno | áno | |
Zachovanie polohy pomocou upínacích prvkov | áno | áno | |
Zdvih na čeľusť [mm] | 220 | 220 | 220 |
Uchopovacia sila pri zatvorení/otvorení [N] | 3300/3300 | 3300/3300 | 3300/3300 |
Dĺžka uchopovacej čeľuste max. [mm] | 900 | 900 | 900 |
Krytie podľa IEC 60529 | IP54 | IP54 | IP54 |
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO
SÉRIA MGP800
Jednoduchšia MONTÁŽ
Sériu MGP800 s efektívnymi 2-čeľusťovými paralelnými chápadlami je možné rozšíriť pomocou príslušenstva. Nové čeľuste v tvare L slúžia na individuálne zjednodušené pripojenie špecifických uchopovacích čeľustí, čím sa dosahuje jednoduchá a rýchla montáž zboku. Maximálne sily a momentová zaťažiteľnosť umožňujú flexibilné použitie pri zachovaní maximálnej dynamiky. Optimalizácia hmotnosti a sily zároveň znižuje náklady na vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu byť v menšej veľkosti.
AUTOMATICKÝ MENIČ NÁSTROJOV
SÉRIA FWR
Maximálna flexibilita
Nová séria automatického meniča nástrojov FWR funguje úplne bez externého riadenia. V kombinácii s odkladacou stanicou sa bezpečný systém rýchleho meniča pri zasunutí mechanicky aktivuje, takže nie je na výmenu potrebné žiadne dodatočné napájanie energiou. Menič nástrojov sa aktivuje iba pohybmi robota a aretuje sa posúvačmi nachádzajúcimi sa vo voľnom diele. Okrem integrovaného prenosu vzduchu a vákua poskytujú dva namontovateľné energetické elementy množstvo možností použitia. Keďže všetky prípoje sa nachádzajú na jednej strane, je možné vykonať manuálnu výmenu nástrojov iba jednou rukou. Dodatočná bezpečnostná funkcia umožňuje v prípade potreby uvoľnením dvoch skrutiek výmenu iba cez odkladaciu stanicu. Možnosti použitia siahajú od príležitostnej manuálnej výmeny po plne automatickú bunku robota.
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Obj. č. (pevný diel) | FWR40F-00-A | FWR50F-00-A | FWR63F-00-A | FWR80F-00-A |
Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK40 | TK50 | TK63 | TK80 |
Prenos energie, pneum. [počet] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Montážna hmotnosť max. [kg] | 13 | 16 | 20 | 29 |
Hmotnosť nástroja max. [kg] | 5 | 7 | 10 | 12 |
NOVÉ VYROVNÁVANIE OSÍ
SÉRIA ZR1000
Vyrovnávanie v smere Z
Nová séria ZR1000 umožňuje vyrovnávanie osí v smere Z. Vyrovnávanie osí sa využíva napríklad pri spájacích procesoch. Nastavením tlaku je možné prispôsobiť spájacie sily danému použitiu. So zdvihom 8 mm až 20 mm sa nová séria ZR1000 hodí aj na manipulačné úlohy, napríklad na strojové osadzovanie alebo úlohy Pick and Place. Zabudované vedenie ihly má konštrukciu oceľ na oceľ, a tak zvládne aj pôsobenie vysokých síl a momentov, má dlhú životnosť a poskytuje maximálnu presnosť.
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Obj. č. | ZR1040-A | ZR1050-A | ZR1063-A | ZR1080-A |
Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK40 | TK50 | TK63 | TK80 |
Zdvih s osou Z [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 |
Pridržiavacia sila pri 6 baroch [N] | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
Hmotnosť [kg] | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Obj. č. | ZR1100-A | ZR1125-A | ZR1160-A | ZR1200-A |
Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK100 | TK125 | TK160 | TK200 |
Zdvih s osou Z [mm] | 15 | 15 | 20 | 20 |
Pridržiavacia sila pri 6 baroch [N] | 3000 | 4500 | 6500 | 11500 |
Hmotnosť [kg] | 3,1 | 5,1 | 8,8 | 13,8 |
NOVÁ OCHRANA PROTI KOLÍZII
SÉRIA CRR
Chráni pred kolíziami z každého smeru
Nová séria produktov CRR predstavuje praktickú ochranu proti kolízii, ktorá môže v prípade kolízie zabrániť škodám na vašom nástroji alebo obrobku tak, že umožní vyrovnávací pohyb do viacerých smerov. Pri tomto vychýlení sa vysiela signál, ktorý sa môže využívať v riadení na zavedenie núdzového zastavenia. Nová séria CRR sa od aktuálnej série CSR odlišuje automatickým návratom do pôvodnej polohy. Pneumatický piest podporovaný pružinou sa vráti do pôvodnej polohy, aby bolo možné pokračovať v procese. Nato sa pripojovacia príruba pre nástroj pohybuje znova do východiskovej polohy – nezávisle od orientácie a polohy. Takto sa dá zariadenie uviesť znova do prevádzky z bezpečnej vzdialenosti bez toho, aby ste sa zdržiavali v blízkosti pohyblivých dielov. To je tiež výhodné, keď je vstup do zariadenia neželaný, nebezpečný alebo sťažený. V každom prípade je možné plynulo pokračovať v práci.
Výkonné a mnohostranne použiteľné
Technické údaje predstavujú ďalší vrchol. V porovnaní so štandardnými systémami poskytuje séria CRR väčší vyrovnávací zdvih, resp. vyrovnávací uhol pri podobnom konštrukčnom priestore, čo vašej aplikácii poskytuje pridanú bezpečnosť. Rovnako tak maximálne prenosné sily a momenty sú priemerne o 30 % vyššie oproti štandardu, vďaka čomu sú už aj menšie komponenty vhodné pre vysoké montážne hmotnosti. Napriek svojej robustnej a výkonnej konštrukcii je séria CRR vhodná aj pre citlivé aplikácie. Tak máte vďaka nastaveniu existujúceho tlaku vzduchu priamy vplyv na sily a momenty, pri ktorých sa aktivuje ochrana proti kolízii.
PREMYSLENÁ TECHNIKA V DOKONALOSTI
PRIEMYSELNÉ TLMIČE POWERSTOP
Technológia skrutkovej drážky
Priemyselné tlmiče nárazov značky PowerStop sa vyznačujú jedinečnou technológiou skrutkovej drážky. Na rozdiel od pôvodných priemyselných tlmičov nárazov so škrtiacimi otvormi sa tu presné tlmenie uskutočňuje zužujúcou sa skrutkovou drážkou. Priemyselné tlmiče nárazov PowerStop dosahujú vďaka optimálnemu vyťaženiu maximálnu absorpciu energie na najmenšom konštrukčnom priestore.
Nová séria Adjustable Energy – vynikajúca nastaviteľnosť
Plynulé a optimálne nastavenie absorpcie energie v procese tlmenia je možné realizovať s novou sériou Adjustable Energy. Tá je okrem verzie s normálnym zdvihom v ponuke aj vo verzii s dlhým zdvihom, v ktorej nastaviteľnosť ešte viac zvyšuje úžitok z čo najmäkšieho tlmenia.
Vyhľadávanie produktu
Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť vhodné priemyselné tlmiče nárazov pre vlastné použitie. Jednoduchou a rýchlou možnosťou je online vyhľadávanie produktu spoločnosti Zimmer Group. Pohodlný nástroj vedie rýchlo k fundovaným rozhodnutiam o výbere a zjednocuje v sebe pritom funkcie výpočtu, pomocníka výberu, ako aj konfigurátora. So softvérom môže používateľ vykonať všetky požadované výpočty a na základe týchto údajov si zvoliť z dodacieho programu, ako aj prípadne doplniť zvolené produkty o ďalšie príslušenstvo.
ROZŠÍRENIE KONŠTRUKČNÝCH VEĽKOSTÍ
SÉRIA DKHS1000
Vysoká dynamika a životnosť – prednosti pri použití v kombinácii s otočnými pohonmi
Predovšetkým pri použití v kombinácii s vysokodynamickými otočnými pohonmi sa naplno prejavia prednosti série DKHS1000 v podobe rýchlej doby zatvárania pod 30 milisekúnd. Vďaka tomu je možné dosiahnuť doby zatvárania, ktoré sú takmer 10-násobne rýchlejšie v porovnaní s pneumatickými riešeniami.
Užitočne použité inovatívne a osvedčené princípy pôsobenia
V kombinácii s veľkou plochou piesta sa môžu predpätím materiálu telesa dosiahnuť pridržiavacie momenty do 8 000 Nm. Na základe zákazníckych použití sa môže potvrdiť hodnota B10d na úrovni 5 miliónov cyklov v závislosti od podmienok používania.
Presnosť a pridržiavací moment pre rôzne požiadavky
Pridržiavacie momenty sa vždy uvádzajú v závislosti od tuhosti pri jednej uhlovej sekunde na použitie v procesoch obrábania a pri piatich uhlových sekundách na dimenzovanie s ohľadom na bezpečnostné požiadavky.
Technické údaje | ||
---|---|---|
Obj. č. | DKHS1240-00-A | DKHS1300-00-A |
Moment zastavenia 5" [Nm] | 2200 | 3100 |
Moment zastavenia 1" [Nm] | 1600 | 2500 |
Ø hriadeľa [mm] | 240 | 300 |
Prevádzkový tlak min./max. [bar] | 100/110 | 100/110 |
Doba zatvárania [s] | 0,03 | 0,03 |
Doba otvárania [s] | 0,05 | 0,05 |
pneumatický rotačný upínací prvok
SÉRIA DKPS1000
Pneumatické alebo hydraulické? Výber je na vás!
Rastúce požiadavky na výkon obrábacích strojov a vyššiu mieru bezpečnosti si vyžadujú výkonné a inovatívne riešenia. Po úspešnom uvedení na trh a skompletizovaní série našich hydraulických rotačných upínacích prvkov DKHS1000 prichádza zároveň s AMB séria DKPS1000 s pneumatickým riadením a digitálnym snímaním.
Jednoduchá kontrola stavu
Chceme, aby všetky naše komponenty umožňovali efektívny a rýchly sled procesov, a preto ani DKPS1000 nie je výnimkou. Pomocou voliteľného digitálneho snímača môžete využiť potenciál DKPS1000 naplno. Pri spínacích časoch už potom nie sú potrebné ďalšie bezpečnostné opatrenia.
Vysoké pridržiavacie sily bez dodatočného vzduchu a bez kompromisov v stálosti cyklov
Nová séria DKPS1000 nielenže prekonáva beztlakové pridržiavacie sily rotačných upínacích prvkov na trhu, ale vyznačuje sa aj väčšou životnosťou v porovnaní so štandardom. Obe tieto výhody rovnako prispievajú k vyššej bezpečnosti pri zaistení rotačných a kyvných osí. Zároveň sa tým zvyšuje aj dostupnosť vašich zariadení.
- Absorpcia krútiaceho momentu hriadeľov
- Bezpečnostné upnutie nastavovacieho motora
- Upnutie osi C
- Upínanie a zabezpečenie výkyvného mostíka
- Upnutie osí otáčania vretena
- Upnutie osí otáčania portálov
UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD
KRÁTKE ČASY PRÍPRAVY, VYŠŠIA PRODUKTIVITA
Séria SPN Advanced – dokonale premyslená
Upínací systém cez nulový bod série Advanced Zimmer Group poskytuje množstvo funkcií. Patria sem funkcie ako pripojenie PLUS, pneumatické zisťovanie polohy piesta, kontrola uloženia, ako aj vyfukovanie otvoru čapu a čistenie plôch uloženia.
VÝHODY PRODUKTU
- Blokovanie pomocou zverných segmentov
- Pripojenie PLUS
- Nehrdzavejúce – tvrdená ušľachtilá oceľ
- Dve integrované poistky proti pootočeniu
- Integrovaná kontrola uloženia
- Pneumatická kontrola polohy piesta
- Integrovaná funkcia vyfukovania
- Dve možnosti pripojenia
- Voliteľne s automatickým uzáverom
Séria SPN Standard – hospodárne riešenie
Štandardný upínací systém cez nulový bod Zimmer Group sa dvomi integrovanými poistkami proti pootočeniu zameriava na to podstatné. Ide hlavne o základné funkcie, ako je odblokovanie a pripojenie PLUS. Aj pri tomto upínacom systéme cez nulový bod sa blokovanie realizuje s tvarovaným stykom pomocou zverných segmentov.
VÝHODY PRODUKTU
- Koncentrácia na základné funkcie
- Blokovanie pomocou zverných segmentov
- Pripojenie PLUS
- Nehrdzavejúce – tvrdená ušľachtilá oceľ
- Dve integrované poistky proti pootočeniu
- Voliteľne s automatickým uzáverom
NAJVYŠŠIA OPAKOVACIA PRESNOSŤ A PRECÍZNOSŤ
Upínací systém cez nulový bod dosahuje vďaka svojej pokročilej konštrukcii opakovaciu presnosť 0,005 mm. Vysokými silami vťahovania a dôsledným použitím tvrdenej ušľachtilej ocele predstavuje systém vysokopresnú odolnú základňu. To navyše stabilizuje komponenty, ktoré majú sklon k vibráciám.
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ PROCESOV
Upínací systém cez nulový bod redukuje chyby pri frézovaní, sústružení, elektroerozívnom drôtovom rezaní či tvarovom obrábaní, vŕtaní, laserových úpravách a vymeriavaní. Aj bezúdržbová konštrukcia prispieva k významnej bezpečnosti procesov.
VYŠŠIA PRODUKTIVITA
Upínací systém cez nulový bod automatizuje procesy, čím sa zvyšuje produktivita a dosahuje maximálna presnosť. Nároky na čistenie a údržbu sú minimálne a čas na prípravu systému sa skracuje až o 90 %. Keďže sú viaceré nasledujúce procesy upínania výrobkov v rôznych spracovateľských bunkách prepojené a môžu pracovať s identickými geometriami upínacieho systému, vznikajú doteraz nevyužívané synergické efekty. Maximálna presnosť a efektívnosť nákladov sa dosahuje vďaka nosiču komponentu s upínacím systémom cez nulový bod, ktorý sprevádza obrábaný diel procesom spracovania.
ROZŠÍRENÉ PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO
VRETENÁ MOTORA ZIMMER GROUP
Víťaz vo všetkých (výkonových) triedach
Vreteno motora je jednou z podstatných konštrukčných skupín obrábacieho stroja, frézovacieho centra alebo robotického riešenia end-of-arm. Mechanicky integrované motorové riešenia sú mimoriadne kompaktné, vysoko produktívne a dosahujú maximálnu tuhosť, ktorá je predpokladom najvyšších otáčok a presného otáčania bez radiálneho hádzania. Zimmer Group ponúka v tomto smere vskutku dokonalé portfólio. Nie je podstatné, či hľadáte vreteno motora na použitie vo frézovacích strojoch alebo obrábacích centrách. V našich rôznych vretenových moduloch nájdete hospodárne štandardné vretená motora, vzduchom chladené vretená v nízkom a strednom výkonovom rozsahu, ako aj vysokovýkonné vretená chladené kvapalinou a, samozrejme, zodpovedajúce príslušenstvo od meničov cez chladiace agregáty, osi C a pripojovacie súpravy.
VÝHODY PRODUKTU
- Vzduchom a vodou chladené vysokofrekvenčné vretená s rôznym výkonovým rozsahom
- Podpora tém, ako je dimenzovanie výkonu, napájanie energiou, chladenie alebo integrácia v riadení alebo servisnom systéme
- Opravy a servis na mieste prostredníctvom odborného personálu
- Komunikačný modul k vretenu IO-Link umožňuje monitorovanie stavu alebo prediktívnu údržbu
- Extrémne vysoká spoľahlivosť, vysoká výkonová stálosť a široká kompatibilita
NOVÝ MENIČ NÁSTROJOV
SÉRIA WWS
Optimálne zladené
Zimmer Group prostredníctvom série WWS ponúka vhodnú výmennú jednotku pre roboty a optimálne dopĺňa stavebnicový systém vretien motora. Výmenná jednotka pre roboty vrátane vhodnej odkladacej stanice je špeciálne prispôsobená vretenu motora a je možné ju namontovať aj neskôr podľa potreby, pričom je možná automatická výmena vretena. Pre vretená motora, ktoré sú určené na robotické použitie, sú k dispozícii špeciálne koncipované výmenné jednotky robota. Výmenné jednotky robota tvoria spoľahlivé rozhranie medzi robotom a vretenom motora. Voľný diel sa upevní na vreteno motora, zatiaľ čo pevný diel sa namontujte na koniec ramena robota. K dispozícii je odkladacia stanica, aby sa mohlo vreteno motora odložiť, keď sa nepoužíva.