Senzory magnetického poľa
Séria MFS
- na snímanie polohy piesta pri pneumatických valcoch
- dlhá životnosť, pretože sú bezdotykové a neopotrebovateľné
Veľkosť inštalácie: MFS01 | ||||
Objednávka č. | Detekčná oblasť | Spínacie funkcie | Pripojenie | |
---|---|---|---|---|
MFS01-K-KHC-P1-PNP | Spínací kontakt (NO) | Kábel s otvoreným koncom | ||
MFS01-S-KHC-P1-PNP | Spínací kontakt (NO) | Kábel so zástrčkou | ||
MFS01-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | Spínací kontakt (NO) | Kábel s otvoreným koncom | |
MFS01-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | Spínací kontakt (NO) | Kábel so zástrčkou | |
MFS01-S-KHC-P1-NPN | Spínací kontakt (NO) | Kábel so zástrčkou | ||
Veľkosť inštalácie: MFS02 | ||||
Objednávka č. | Detekčná oblasť | Spínacie funkcie | Pripojenie | |
MFS02-K-KHC-P1-PNP | Spínací kontakt (NO) | Kábel s otvoreným koncom | ||
MFS02-S-KHC-P1-PNP | Spínací kontakt (NO) | Kábel so zástrčkou | ||
MFS02-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | Spínací kontakt (NO) | Kábel s otvoreným koncom | |
MFS02-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | Spínací kontakt (NO) | Kábel so zástrčkou | |
MFS02-S-KHC-P3-PNP | 0 ... 50 [mm] | Spínací kontakt (NO) | Kábel so zástrčkou | |
MFS02-S-KHC-P1-NPN | Spínací kontakt (NO) | Kábel so zástrčkou | ||
MFS02-S-KHC-IL | 0 ... 50 [mm] | IO-Link/analógové | Kábel so zástrčkou |