VEĽKÝ VÝKON A FLEXIBILITA S CHÁPADLAMI SÉRIE 6000
Vyskúšajte elektrické chápadlá prvej triedy a presvedčte sa sami! Chápadlá Zimmer Group série 6000 sa dajú flexibilne polohovať, majú vysoký výkonový priemer a presvedčia svojou dlhou, vynikajúcou životnosťou (až 5 miliónov cyklov bez údržby). Individuálne nastavenie sily, ako aj regulácia polohy a rýchlosti umožňujú, aby sa mohli chápadlá série 6000 použiť pri citlivých procesoch vyžadujúcich bezpečnosť, napríklad v laboratóriách alebo v medicíne. Kompatibilita s IO-Link a ukladanie až 32 obrobkov prispievajú k maximálnej flexibilite. Chápadlá radu 6000 sa dajú rôzne použiť a využiť v rôznych odvetviach, či už je potrebná výkonná manipulácia s mechanickou samozvernosťou, alebo citlivá presnosť.
Produktový rad 6000
Hľadáte chápadlo s vysokým výkonovým priemerom alebo na citlivú a rýchlu manipuláciu? Séria 6000 od Zimmer Group vám ponúka flexibilné komponenty spĺňajúce vaše požiadavky. Toto sú vaše výhody:
- Elektrické, s možnosťou polohovania – na flexibilnú manipuláciu
- Až 5 mil. cyklov bez potreby údržby – pre plynulú výrobu
- Možnosť uložiť až 32 obrobkov
- Integrované snímanie cez IO-Link
- Výkonná verzia -03 pre ťažké obrobky, citlivá verzia -31 pre jemné uchopovanie dielov
Poistka uchopovacej sily ako štandard
Bezpečnosť pri výrobe ako štandard! Verzia chápadiel -03 série 6000 sa štandardne dodáva s mechanickým samozatváraním. Vďaka tomu chápadlo pevne podrží obrobok a aj pri výpadku prúdu alebo pri núdzovom zastavení je pri výrobe zaručená bezpečnosť osôb, obrobkov a zariadenia.
MECHANICKÉ NÚDZOVÉ UVOĽNENIE
Séria 6000 má mechanické núdzové uvoľnenie - dôležitý bezpečnostný prvok! Chápadlo možno otvoriť ručne aj v prípade výpadku systému alebo napájania. Pomocou zvonku prístupnej skrutky možno posunúť šnek samosvorného prevodu, otvoriť chápadlo a vybrať obrobky. Núdzové uvoľnenie pritom zabezpečuje aj zvýšenú bezpečnosť práce, ak sa napríklad v prípade núdzového zastavenia z dôvodu poranenia osôb musí chápadlo otvoriť aj bez napájania. Maximálna bezpečnosť pre človeka a stroj.
Ochrana pred vonkajšími vplyvmi
V závislosti od oblasti použitia sú na komponenty kladené rôzne požiadavky. Krytie IP54 poskytuje ochranu pred vniknutím striekajúcej vody aj prachu. Pri sérii 6000 je možné aj vybavenie s protektorom, aby sa dodatočne minimalizovalo opotrebenie chápadla v nepriaznivom prostredí. Mechanická prestavba chápadla poskytuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú chladiace a mazacie prostriedky s obsahom vody a oleja.
Trieda čistých priestorov 4
Pri všetkých chápadlách série 6000 garantujeme nižšie emisie častíc. Preto má celá séria certifikát TÜV v zmysle DIN EN ISO 14644-1, takže sa hodí pre triedu čistých priestorov 4. Chápadlá sú vďaka tomu ideálne na citlivé práce v elektrotechnickom priemysle, ako aj v oblasti medicíny a v laboratórnom prostredí, kde sa triedy čistých priestorov vyžadujú.
![](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_CC02-Pruefung-von-Reinraumkomponenten_DE_d419b02043.png)
Safe Torque Off pre maximálnu bezpečnosť
Pri kolaboratívnych robotoch, ktoré sa často využívajú v laboratóriách, je bezpečnosť pracovníkov na prvom mieste. Preto séria 6000 obsahuje bezpečnostnú funkciu Safe Torque Off (STO) v podobe samostatného vedenia s dvomi bezpečnostnými NC kontaktmi. To znamená, že v prípade núdze sa preruší vedenie prúdu k pohonu priamo na chápadle, čím sa okamžite uvoľní krútiaci moment. Opätovný pohyb je možný po spojení kontaktov bez opätovného spustenia času. Ide o voliteľnú funkciu, ktorá zodpovedá kategórii vypnutia 0 v zmysle EN 60204-1 a poskytuje bezpečnú ochranu pred neželanými zraneniami.
![](/fileadmin/daten/6000er_Serie/SafetySTO.png)
IO-Link on board
S cieľom jednoduchej integrácie komponentov Zimmer Group do vášho zariadenia kladieme dôraz na kompatibilitu s IO-Link. IO-Link je prenosová technológia budúcnosti a poskytuje vám veľa výhod vo svete Priemyslu 4.0. Zaisťuje jednoduchú implementáciu a ovládanie umožňujúce zapojenie hotplug, ale aj naprogramovanie 32 dátových záznamov obrobkov do chápadiel. IO-Link tiež umožňuje integrované snímanie.
SPRÁVNE CHÁPADLO PRE VAŠE POTREBY
Potrebujete citlivo manipulovať s krehkými fľaštičkami? Alebo pevne uchopiť ťažké kovové obrobky? V chápadlách série 6000 nájdete variant, ktorý spĺňa vaše požiadavky. Elektrický pohon a možnosť voľného polohovania vám poskytujú maximálnu flexibilitu pri plynulom výrobnom procese podľa štandardov Priemyslu 4.0.
GEH6000-31-B
Citlivé
Bezkefová hnacia technika a integrovaný prevod umožňujú maximálne presne nastaviť chápadlo, a tak sa GEH6000-31-B výborne hodí na manipuláciu s citlivými materiálmi, napr. v potravinárstve alebo vo farmaceutickom priemysle.
Rýchle
Servopohon s integrovaným regulátorom zaručuje maximálnu funkcionalitu a individuálnu reguláciu rýchlosti pre rýchly sled automatizovaných pohybov.
GEH6000-03-B
Silné
Presné vedenie v T-drážke zaručuje vysokú absorpciu sily a momentov, zatiaľ čo mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom umožňuje vysoký prenos sily. Preto je verzia GEH6000-03-B ideálna na uchopovanie ťažkých obrobkov.
SMART COMMUNICATION MODULE
- Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
- Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Link cez 24 V digitálne I/O
- Konfigurácia a učenie sa realizuje využitím príslušného intuitívneho softvéru guideZ
- V závislosti od potrebnej flexibility sa dá použiť jedno alebo dve chápadlá
- Chápadlo možno naučiť manipulovať až s 15 rôznymi obrobkami
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_SCM-C-00-00-A__SALL__APR__V2_71dc569257.png)
Produkty
Príslušenstvo
Pre optimálne použitie chápadiel Zimmer Group vo vašom zariadení vám ponúkame rozsiahle príslušenstvo pre chápadlá, ako sú univerzálne, nastavovacie a výmenné čeľuste.
Radi vám poradíme.
SYSTÉMY
Okrem našich štandardných komponentov chápadiel vám ponúkame aj individuálne systémové riešenia – od špecifikácie až po implementáciu –, ktoré splnia vaše konkrétne požiadavky. Použitím našich osvedčených modulov sa zameriavame na to, aby sme mohli ponúknuť kvalitné riešenia za konkurencieschopné ceny. Ponúkame systémové riešenia pripravené na pripojenie pre vaše aplikácie a v portfóliu máme veľké množstvo konštrukčných skupín. Tieto sa dajú veľmi ľahko nastaviť a konfigurovať, ako aj komfortne prispôsobiť vašej príslušnej aplikácii. Naše osvedčené systémové riešenia, z ktorých sa už viac ako 9000 používa na svetovom trhu, majú vysokú priemernú životnosť pri minimálnej potrebe údržby a okrem toho zodpovedajú požiadavkám koncepcie Priemyslu 4.0!
![](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_badge_c1ffe14be8.jpg)
Made in Germany
Na naše produkty kladieme veľmi vysoké kvalitatívne požiadavky. Manažment kvality a zabezpečenie kvality majú u nás veľmi vysokú hodnotu a sú pevne zakotvené v našej firemnej filozofii. Preto od roku 2000 pravidelne vykonávame certifikáciu manažmentu kvality podľa DIN ISO 9001. Najvyššiu kvalitu produktov dokážeme najlepšie dosiahnuť na mieste, a tak je 99 % našich produktov a riešení „Made in Germany“, čo znamená, že sú vyrábané v našich dvoch ultramoderných výrobných prevádzkach v Rheinau na plnoautomatických strojoch.
SME VŠADE, KDE NÁS POTREBUJETE!
DOBRÁ ADRESA. VIACERÉ POBOČKY.
Od manipulačnej techniky cez lineárnu techniku, tlmiacu techniku, výrobnú techniku, strojovú techniku až po systémovú techniku. Ak hľadáte inovatívne komponenty, systémy a riešenia v oblasti automatizácie a digitalizácie, ste na správnej adrese. S našou centrálou v Rheinau/Bádensku a tromi výrobnými závodmi v Bádensku-Württembersku sme vaším lokálnym partnerom so 72 obchodnými zastúpeniami a predajcami po celom svete. Výrobné pracoviská