Víťaz vo všetkých (výkonových) triedach
Motorové vreteno je jednou z podstatných konštrukčných skupín obrábacieho stroja, frézovacieho centra alebo robotického riešenia end-of-arm, s ktorým sa dosahuje maximálna produktivita a presnosť a ktoré umožňuje optimálny výkon a kvalitu obrobkov. Mechanicky integrované motorové riešenia sú okrem toho mimoriadne kompaktné, vysoko produktívne a dosahujú maximálnu tuhosť, ktorá je predpokladom najvyšších otáčok a presného otáčania bez radiálneho hádzania.
Zimmer Group vám ponúka perfektné portfólio. Nie je podstatné, či hľadáte motorové vreteno na použitie vo frézovacích strojoch alebo obrábacích centrách, v našich rôznych vretenových moduloch nájdete hospodárne štandardné motorové vretená, vzduchom chladené vretená v nízkom a strednom výkonovom rozsahu, ako aj kvapalinou chladené vysokovýkonné vretená a samozrejme zodpovedajúce príslušenstvo od meničov cez chladiace agregáty, osy C a pripojovacie súpravy.
- Vzduchom a vodou chladené vysokofrekvenčné vretená v rôznych výkonových rozsahoch
- Podpora v oblastiach, ako je dimenzovanie napájania, dodávka energie, chladenie alebo integrácia do riadenia alebo služby
- Oprava a servis na mieste kompetentným personálom
- Komunikačný modul Spindle IO-Link umožňuje monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu
- Extrémne vysoká spoľahlivosť, veľká hustota výkonu a široká kompatibilita
![](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_GD_PG__KT-MOTORSPINDELN-_KP-EINLEITUNG-_PG-FILL01__SDE__APD__V1_dffe031808.jpg)
Vzduchom chladené vreteno motora HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V1_a045e417c4.png)
- 6 kW/8 kW/12 kW
- 24 000 ot./min
- Automatická výmena nástroja
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- Voliteľné s vyladeným rozhraním (napr. pre osi C)
- Voliteľné s vektorovým riadením
- Voliteľné s výmennou jednotkou pre roboty
Vodou chladené vreteno motora HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/4/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V1_ac3f4cca7b.png)
- 9 kW/12 kW
- 24 000 ot./min
- Automatická výmena nástroja
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- Voliteľné s vektorovým riadením
- Voliteľné s výmennou jednotkou pre roboty
Vodou chladené vreteno motora HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V1_02b4378e8d.png)
- 15 kW
- 26 000 ot./min
- Automatická výmena nástroja
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- Voliteľné s vyladeným rozhraním (napr. pre osi C)
- Voliteľné s vektorovým riadením
Vodou chladené vreteno motora HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V1_246aa84b35.png)
- Synchrónny a asynchrónny variant
- 20 kW
- 24 000 ot./min
- Automatická výmena nástroja
- S vektorovým riadením
- Veľmi vysoká hustota výkonu a krútiaci moment vďaka synchrónnemu motoru
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
Vodou chladené vreteno motora HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V1_4f14f7cf35.png)
- 34 kW/48 kW
- 14 000 ot./min/6 000 ot./min
- Automatická výmena nástroja
- S vektorovým riadením
- Prispôsobené na použitie v obrábacích strojoch
- Veľmi vysoká hustota výkonu a krútiaci moment vďaka synchrónnemu motoru
- Vhodné na spracovanie mosadze, hliníka, ocele a liatiny
PRÍSLUŠENSTVO SYSTÉMU
Frekvenčný menič
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_ZIM_BIL_ZUB_COMBIVERT-F5__SALL__APR__V1_5958c4f0d9.png)
- Pre presné polohovacie úlohy s integrovanou bezpečnostnou technikou (STO)
- Pre procesy pri nízkych alebo vysokých otáčkach
- Zásuvné operátory prevádzkovej zbernice (INTERBus, EtherCAT, atď.) pre všetky bežné štandardy protokolov
- Optimálny výkon/výstupný výkon pri perfektnom zosúladení vretena a frekvenčného meniča
Chladiace agregáty
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_ZIM_BIL_ZUB_KUEHLAGGREGAT-FREI__SALL__APR__V1_dd8c6b2530.png)
- Na použitie pri vretenách chladených vodou (vrát. súpravy spojok)
- Garantovane presná regulácia teploty a dávkovanie chladiaceho média vedú ku konštantne nízkym prevádzkovým teplotám
- Presné dávkovanie a regulácia zabraňujú nepresnostiam na vretene, ktoré môžu byť vyvolané výkyvmi teploty
Multifunkčné jednotky
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_ZIM_BIL_DET_MT-BOHRKOPF__SALL__APR__V1_19c34a2dd5.png)
- Automatizácia vášho zariadenia
- Napojenie motora podľa zákazníka
- Variabilné otáčky vretien a usporiadanie
- Početné možnosti montáže:
- uchopovacia a manipulačná jednotka
- agregát na nasadzovanie kovaní
- modul nasadzovania soklových nôh
- rezný agregát
- vŕtacie agregáty všetkých druhov
- agregát na nasadzovanie tlmičov
- skrutkovací agregát
Káble, vedenia
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/SOM_BIL_ART_ZUBHCSKAL-B__SALL__APR__V1.png)
- riešenia na mieru pre vašu aplikáciu,
- nízke vynaložené prostriedky – dimenzovanie prevezmeme za vás,
- pripravené na pripojenie a presne konfekčne vyrobené,
- už namontované a funkčne vyskúšané
Výmenná jednotka robota
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF145-001-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF125-002-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
- Pre vretená, ktoré sú určené na použitie robota, sú k dispozícii špeciálne koncipované výmenné jednotky robota
- Výmenné jednotky robota tvoria spoľahlivé rozhranie medzi robotom a motorovým vretenom
- Voľný diel sa upevní na motorové vreteno, pevný diel sa namontujte na koniec ramena robota
- Pre motorové vreteno, ktoré sa nepoužíva, je k dispozícii špeciálna odkladacia stanica: Automatizovaný spájací mechanizmus, Extrémne plochá konštrukcia, mechanická samozvernosť, Prenos stlačeného vzduchu, Prenos výkonu a signálov na prevádzku motorového vretena
- Odkladacia stanica
- Pevný diel meniča nástrojov
- Voľný diel meniča nástrojov
- Motorové vreteno
SERVIS
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAŠICH SLUŽIEB
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_service1_7ae0ba63f7.jpg)
Nie každá záležitosť si ihneď vyžaduje opravu alebo výmenu.
Naši vysoko kvalifikovaní pracovníci sú vám neustále telefonicky k dispozícii, aby vám pomohli.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Poradenstvo a dimenzovanie
Motorové vreteno ako srdce stroja predpokladá odbornú kompetentnú integráciu do konceptu stroja. Pri výbere vretena to ďaleko presahuje čisté konštrukčné rozmery a výkonové údaje. Radi vás podporíme pri všetkých príslušných témach, ako prívod energie, riadenie a chladenie – tieto parametre sú základom toho, aby vaša aplikácia zvládala to, čo od nej očakávate. Už vo svojom stroji využívate vreteno, avšak hľadáte alternatívu alebo inováciu? Radi vám poradíme.
Servis náhradných dielov
Kvalita výrobcu za primerané ceny so zodpovedajúcim poradenstvom a dodaním, to je to, čo vám ponúkame.
Expresné opravy
V prípade nehody záleží na tom, ako rýchlo môžete pokračovať vo svojej základnej úlohe. Pri poškodení vretena teda ide o to, ako rýchlo a za aké náklady bude váš stroj zase schopný vyrábať a to s primeranými finančnými výdavkami. Poškodenie vretena sa začína demontážou, pokračuje opravou vretena alebo výmenou vretena a nakoniec opätovným uvedením stroja do prevádzky. Spravidla je preto užitočné mať na mieste náhradné vreteno, aby sa mohla demontáž a opätovné uvedenie do prevádzky vykonať s minimálnymi nákladmi počas servisného zásahu. Dodáme preto nebyrokraticky a rýchlo vreteno po generálnej oprave alebo nové náhradné vreteno a následne sa starostlivo postaráme o vaše chybné motorové vreteno.
Servisné zmluvy
Hľadáte bezpečnosť a podporu v procese životného cyklu, aby ste mohli dlhodobo plánovať so svojimi výrobkami a výrobnou schopnosťou. Ponúkame zodpovedajúce servisné zmluvy, s ktorými sa zaručí, že zostane zachovaná vaša výrobná schopnosť.
Servis priamo na mieste
Na želanie vás rád navštívi náš skúsený servisný personál aj priamo na mieste a vykoná tam servisné práce, pomôže vám pri uvedení do prevádzky alebo ponúkne odborné poradenstvo.