ELEKTROPNEUMATICKÝ AGREGÁT
Séria AEPN
NEZÁVISLOSŤ
Naše komponenty sa využívajú v tých najnedostupnejších miestach a spĺňajú najrôznejšie požiadavky. Čiastočne na systémoch a zariadeniach bez pneumatického napájania, ktoré sa často využívajú v medicínskej technike alebo dopravných systémoch bez vodiča.
Najmä naše upínacie a brzdové prvky dosahujú obrovské upínacie sily s nízkou objemovou spotreboue a upínajú ako NC variant pri poklese tlaku, podobne ako naše chápadlá alebo upínacie systémy cez nulový bod. Pri výpadku energie sa systém vďaka nášmu osvedčenému a integrovanému rýchloodvzdušňovaciemu ventilu okamžite odvzdušní. Tak je možné pomocou nášho elektropneumatického agregátu použiť v zariadeniach cenovo dostupné prvky bez potreby veľkých pneumatických agregátov.
- Nezávislosť
- Ľahký a kompaktný
- Integrované snímanie a možnosť rozšírenia
- Kontrola
- Vrátane dimenzovania
- Výhodná cena
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2022/UPLIFT-MINIATUR.png)
INTEGROVANÉ SNÍMANIE A ROZŠÍRENIE
Agregát je optimalizovaný špeciálne pre naše komponenty s nízkou spotrebou vzduchu. Vďaka dynamickému nastaveniu tlaku umožňuje optimalizované a energeticky úsporné použitie. Je možné vybrať si medzi tlakom 4 a 6 barov, ktorý sa dá spoľahlivo riadiť a udržiavať na správnej úrovni využitím integrovaného snímania. Rozšírením tlakového zásobníka je možné dosiahnuť ďalšie skrátenie času procesu.
ĽAHKÝ A KOMPAKTNÝ
Ľahký a kompaktný agregát zároveň umožňuje umiestnenie v blízkosti spotrebiča, čím sa dosahujú rýchle doby otvárania a zatvárania. Vďaka jednoduchému ovládaniu a 24 V technike je náš produkt vhodný pre mobilné jednotky s napájaním z batérie, ako sú dopravné systémy bez vodiča. Využitím dvoch ventilov, ktoré sa ovládajú nezávisle od seba, je možné realizovať rôzne sekvencie procesov.
VRÁTANE DIMENZOVANIA
Pri integrácii elektropneumatického agregátu s našimi komponentmi vám radi ponúkneme dimenzovanie spínacích časov. Pri brzdových prvkoch vám okrem toho ponúkame výpočet brzdnej dráhy, pričom zohľadníme údaje z vašej aplikácie.
Typické oblasti použitia:
- ovládanie pneumatických produktov na dopravných systémoch bez vodiča (angl.: AGV)
- upínanie lekárskeho stola
- použitie v autonómnych montážnych pracoviskách (najmä automobilový priemysel)
- Všeobecne: v iných ako priemyselných zariadeniach, ak nie je k dispozícii pneumatický agregát a čisto elektrické komponenty sú príliš drahé
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_Pharma_mke_2_fd699c69a7.png)