KOMPAKTNÉ OSI SÉRIE AC
LINEÁRNE POHONY PRE VAŠE MANIPULAČNÉ PROCESY
Kompaktné osi sú kľúčovými prvkami v modernej automatizačnej technike. Priestorovo úsporný dizajn série AC umožňuje vysokú flexibilitu a efektívnosť výroby v širokom spektre aplikácií. Kombinuje presný lineárny pohyb s výkonnými integrovanými pohonmi, a to na najmenšom možnom priestore. Vďaka tomu možno produkty ľahko integrovať do existujúcich systémov a navzájom kombinovať, čím sa zvýši efektívnosť a výkonnosť vašich automatizovaných procesov. Vďaka vysokej rýchlosti a veľkému zrýchleniu nemusíte robiť kompromisy vo výkone dokonca ani v stiesnených priestoroch.
Objavte výhody série AC a zistite, ako môžete posunúť efektivitu svojej výroby na novú úroveň!
JEDNODUCHÁ KONFIGURÁCIA
Dve konštrukčné veľkosti: 40 a 60.
Ovládanie: IO-Link a CANopen.
Upínanie: voliteľne v konštrukcii NC.
TOTO JE ZA TÝM
TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZBLÍZKA
MAXIMÁLNY VÝKON V MINIMÁLNOM PRIESTORE
VYUŽÍVAJTE VÝHODY SÉRIE AC
Flexibilné ovládanie:
IO-Link na jednoduché uvedenie do prevádzky a realizáciu jednoduchých aplikácií alebo CANopen na interakciu s inými prvkami stroja v reálnom čase.
Guľôčková skrutka s motorom BLDC:
Pre rýchle a výkonné pohyby s vysokou presnosťou.
Voliteľne s funkciou Safe Torque Off:
Maximálna bezpečnosť vďaka rýchlemu a bezpečnému vypnutiu krútiaceho momentu.
Vysoká zaťažiteľnosť a stálosť:
Vďaka lineárnemu vedeniu s dvojitým vodiacim vozíkom a jednodielnym vozíkom vyfrézovaným z masívneho materiálu.
Individuálne profily pohybu:
Ľubovoľne konfigurovateľné parametre umožňujú dokonalý pohyb prispôsobený vašej aplikácii.
Nízke nároky na priestor:
Kompaktný dizajn bez rušivých obrysov a bezkonkurenčný pomer konštrukčnej veľkosti a zdvihu.
Absolútna presnosť:
Vysoká presnosť polohovania a opakovania bez referenčného chodu vďaka integrovanému absolútnemu odmeriavaciemu systému.
Minimálna potreba údržby:
Mazacie intervaly až 5 miliónov cyklov pri životnosti až 100 miliónov cyklov.
Nízke prevádzkové náklady:
Vypínanie motora pri zastavení je možné aj pri vertikálnom použití v kombinácii s upínaním.
KOMPAKTNÉ OSI V AKCII
KOMBINÁCIE PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU
RÝCHLE, PRESNÉ, OPAKOVATEĽNÉ
Naše kompaktné osi sú neoddeliteľnou súčasťou automatizovaných procesov v mnohých priemyselných odvetviach. Sú ideálne na aplikácie, kde sa vyžadujú rýchle, presné a opakovateľné pohyby – a to miliónkrát. Nasledujúce príklady vám poskytnú podrobný pohľad o konkrétnych aplikáciách kompaktných osí a ukážu vám, ako môžete zvýšiť účinnosť a presnosť svojich automatizačných procesov.