Magnetické chápadlá
Séria HPM2000
- Bezpečné zastavenie pri núdzovom vypnutí
Permanentný magnet bezpečne drží článok batérie aj v prípade poklesu tlaku - Zabezpečená požiadavka
Pred spustením prepravy je možné zistiť polohu solenoidu a článku batérie, aby sa zabezpečilo, že je článok batérie pripojený a solenoid je aktivovaný - Bezpečnosť proti nekontrolovanému vybitiu
Izolačná kontaktná plocha zabraňuje nekontrolovateľnému vybíjaniu článku batérie prostredníctvom systému
Značilnosti serije
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Jednočinné - beztlakové uchopenie
Veľkosť inštalácie: HPM2046 | ||||
Objednávka č. | Prídržná sila min. | Princíp fungovania | so strediacou pomôckou | |
---|---|---|---|---|
HPM2046N-04-A | 60 [N] | dvojčinný | Áno | |
HPM2046NC-04-A | 60 [N] | jednočinný | Áno | |
HPM2046N-04-A-01 | 60 [N] | dvojčinný | ||
HPM2046NC-04-A-01 | 60 [N] | jednočinný |
- upevnenie a polohovanie
pomocou hmoždiniek a závitov Kompenzácia Z je k dispozícii ako príslušenstvo - prívod energie
Možnosť bezdušového použitia pomocou adaptérovej dosky - drážka registrácie
Vyhľadávanie polohy solenoidu pomocou snímačov magnetického poľa - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - permanentný magnet
vysoká prídržná sila - styková platňa
Vhodné pre batériové články s priemerom 46 mm Izolácia proti článku batérie so strediacou pomôckou -04-A, bez -04-A-01 Pomoc pri centrovaní umožňuje posunutie stredu až o +/-2 mm - Dotaz na batériový článok
Možnosť použitia piestu v kombinácii s indukčným bezdotykovým spínačom