Systém presne pre vašu výrobu
So stavebnicou upínacieho systému nulového bodu Zimmer Group nájdete vhodný systém pre akékoľvek požiadavky.Okrem štandardného variantu zredukovaného na základné funkcie, ktoré spĺňajú základné funkcie ako odblokovanie a prípojka PLUS, je na výber aj variant Advanced so širokým výberom rozsahu funkcií, ako je to napríklad v automati-zovanej výrobe nevyhnutné. Obidva varianty blokujú s tvarovým stykom pomocou upínacieho segmentu špeciálne pri-spôsobeného obrysu čapu a vytvárajú tým extrémne pevný systém, ktorý je pripravený prijať najvyššie sily pri maximál-nej opakovacej presnosti. Program výrobku je rozšírený o najrôznejšie upínacie platne, ktoré sú k dispozícii v každej veľkosti a rôznych konfiguráciách. Na zvýšenie ochrany jednotlivého upínacieho systému nulového bodu a zabráneniu akejkoľvek preniknutiu špiny, existuje voliteľný automatický uzáver, ktorý spoľahlivo chráni otvor čapu.
VÝHODY
Zvýšená produktivita
Automatizáciou procesov zvyšuje upínací systém cez nulový bod spoločnosti produktivitu pri zvýšenej presnosti priam dramaticky. Čas prípravy stroja sa znižuje o 90 %, nároky na čistenie a údržbu systému sú minimálne. S možnosťou spojenia viacerých po sebe nasledujúcich procesov v upnutí obrobku v rôznych výrobných bunkách a vybavenia identických geometrií upínacích systémov súvisia doteraz nevyužité efekty súčinnosti. Nosič komponentu s upínacím systémom cez nulový bod sprevádza výrobný diel celým procesom spracovania a zabezpečuje optimálnu presnosť a efektivitu nákladov.
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_spn_vorteile_sk_e3b20fe051.png)
Najvyššia opakovacia presnosť a precíznosť
Upínací systém nulového bodu predstavuje vďaka svojej pokročilej konštrukcii opakovaciu presnosť 0,005 mm. Systém ponúka vďaka veľmi veľkým silám vťahovania a konzekventnému použitiu tvrdenej ušľachtilej ocele vysoko precízny a odolný základ a navyše stabilizuje komponenty so sklonom k vibráciám.
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_spn_0ac26829f7.jpg)
Zvýšená bezpečnosť procesov
Upínací systém nulového bodu redukuje chyby pri frézovaní, sústružení, drôtovaní, hĺbení, plochom a okrúhlom brúse-ní, vŕtaní, laserových úpravách a vymeriavaní. Aj bezúdržbová konštrukcia prispieva k významnej bezpečnosti proce-sov.
SÉRIA
SÉRIA SPN ADVANCED – DOKLADNE PREMYSLENÁ
Upínací systém nulového bodu série Advanced skupiny Zimmer Group ponúka rad funkcií, ktoré sú v tejto podobe a zlože-ní jedinečné. Funkcie, ako prípojka PLUS, kontrola uloženia a pneumatická kontrola polohy piesta sú štandardne rovnako integrované ako vyfukovanie otvoru čapu a poistky proti pretočeniu, ako aj čistenie plôch uloženia. Upínací systém nulo-vého bodu ponúka dve možnosti pripojenia pre maximálnu fl exibilitu, raz pripevnením na ploche príruby alebo pomocou hadice na dne prvku.
SÉRIA SPN STANDARD – EKONOMICKÁ
Štandardný upínací systém nulového bodu Zimmer Group je s funkciou blokovania a prípojky PLUS, ako aj obomi poistka-mi proti pretočeniu, redukovaný na základné funkcie. Osvedčené blokovanie s tvarovým stykom sa nasadí pomocou upína-cích segmentov aj pri tomto upínacom systéme nulového bodu.
SÉRIA SPN Upínacie platne
PRÍKLADY POUŽITIA
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_spn_bohren_7ab2e74160.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_spn_laserschneiden_326237a62d.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_spn_ruehrreibschweissen_1074acccf8.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_ZIM_BIL_ANW_ROBOTIC__SALL__APR__V1_10fe689f98.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_spn_fraesen_eda15bacc4.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_spn_laserschweissen_3f498acfed.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_spn_stanzen_0ec46c93bf.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_spn_honen_293d827e9e.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_spn_messen_d38c276d00.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_spn_transport_d546924358.jpg)