Menič nástrojov
Séria WMR2000
- Permanentný elektromagnet
Permanentný elektromagnet vo vyhotovení NC zaručuje spoľahlivé uchytenie aj v prípade výpadku elektrickej energie. - Integrovaný prenos médií
Možnosť až štyroch integrovaných prenosov stlačeného vzduchu/vákua. Okrem toho na bezpečný prenos signálov slúžia špeciálne určené a utesnené pružinové kontakty s kolíkom. - Odolné materiály
Menič nástrojov je skonštruovaný v súlade so správnou výrobnou praxou GMP (Good Manufacturing Practice) a normou ISO 14644 a pri jeho výrobe sa použili výlučne materiály spĺňajúce požiadavky FDA, na zabezpečenie zníženia emisií častíc. Povrchy a materiály sú odolné proti agresívnym čistiacim prostriedkom, ako je peroxid vodíka (H2O2) a mnohé ďalšie.
Značilnosti serije
- S ochranou proti korózii
- IO link
- Digitálny I/O
- Certifikácia pre čisté priestory
- IP68
- Materiály spĺňajúce požiadavky FDA
- Materiály odolné voči H2O2
Veľkosť inštalácie: WMR2063 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Typ pohonu | Prevádzkové napätie | |
---|---|---|---|---|
WMR2063F-00-A | TK 63 | magnetický | 24 [V] | |
WMR2063L-00-A | TK 63 | magnetický |
- Certifikáty
Vyvinuté a skonštruované podľa GMP, triedy A Materiály odolné proti H2O2 Trieda čistoty s certifikátom TÜV - pohon
Permanentný elektromagnet (vyhotovenie NC) Spoľahlivé uchytenie aj pri výpadku elektrickej energie - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua Možné aktivovanie bez hadíc - Integrovaný prenos elektrickej energie a signálov
Utesnené pružinové kontakty spĺňajúce požiadavky FDA Integrované kódovanie voľných dielov - voľný diel
Pre montáž od dielca Utesnená príruba - pevný diel
Montáž zo strany robota Utesnená príruba