Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Veľkosť inštalácie: HK15
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK1501-1501200 [N]5.00 [Nm]zhora
HK1501A1200 [N]5.00 [Nm]zhora
HK1501G1200 [N]4.00 [Nm]zhora
HK1502K1200 [N]5.00 [Nm]zhora
HK1502KB1200 [N]5.00 [Nm]zhora
HK1503BM1200 [N]4.00 [Nm]z prednej strany
HK1505F130 [N]3.00 [Nm]z prednej strany
HK1505G1200 [N]5.00 [Nm]zhora
HK1505KR1200 [N]4.00 [Nm]z prednej strany
HK1511A250 [N]5.00 [Nm]zhora
HK1512I1200 [N]5.00 [Nm]z prednej strany
HK1514D1200 [N]5.00 [Nm]zhora
Veľkosť inštalácie: HK17
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK1701B1200 [N]4.00 [Nm]zhora
Veľkosť inštalácie: HK20
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK2001A1200 [N]7.00 [Nm]zhora
HK2001G1200 [N]5.00 [Nm]zhora
HK2002K1200 [N]4.00 [Nm]zhora
HK2003BM1200 [N]4.00 [Nm]z prednej strany
HK2005F250 [N]3.00 [Nm]z prednej strany
HK2005G1000 [N]5.00 [Nm]zhora
HK2005KB1200 [N]4.00 [Nm]z prednej strany
HK2005KN750 [N]4.00 [Nm]zhora
HK2005KR1200 [N]5.00 [Nm]z prednej strany
HK2006A1200 [N]5.00 [Nm]zhora
HK2010B1200 [N]5.00 [Nm]z prednej strany
HK2011A350 [N]5.00 [Nm]zhora
HK2012I1200 [N]5.00 [Nm]z prednej strany
Veľkosť inštalácie: HK25
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK2505KN750 [N]4.00 [Nm]zhora
HK2501A1200 [N]7.00 [Nm]zhora
HK2501G1200 [N]7.00 [Nm]zhora
HK2502KB1200 [N]7.00 [Nm]zhora
HK2503BM1200 [N]7.00 [Nm]z prednej strany
HK2505G1000 [N]7.00 [Nm]zhora
HK2505F330 [N]3.00 [Nm]z prednej strany
HK2505KB1200 [N]7.00 [Nm]z prednej strany
HK2505KR1200 [N]7.00 [Nm]z prednej strany
HK2507A1200 [N]5.00 [Nm]z prednej strany
HK2511A500 [N]4.00 [Nm]zhora
Veľkosť inštalácie: HK27
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK2701B1200 [N]4.00 [Nm]zhora
Veľkosť inštalácie: HK21
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK2101B1200 [N]4.00 [Nm]zhora
Veľkosť inštalácie: HK30
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK3001A2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3001G2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3002K2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3002KB2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3003BM2000 [N]15.00 [Nm]z prednej strany
HK3005G1400 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3005KR2000 [N]15.00 [Nm]z prednej strany
HK3011A800 [N]15.00 [Nm]zhora
Veľkosť inštalácie: HK35
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK3501A2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3501B2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3501G2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3502K2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK3503BM2000 [N]15.00 [Nm]z prednej strany
HK3505KB2000 [N]15.00 [Nm]z prednej strany
HK3505KR2000 [N]15.00 [Nm]z prednej strany
HK3507A1200 [N]7.00 [Nm]z prednej strany
HK3502KB2000 [N]15.00 [Nm]zhora
Veľkosť inštalácie: HK45
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK4501A2000 [N]15.00 [Nm]zhora
HK4503BM2000 [N]15.00 [Nm]z prednej strany
HK4505G1400 [N]15.00 [Nm]zhora
HK4505KR2000 [N]15.00 [Nm]z prednej strany
HK4507A1200 [N]5.00 [Nm]z prednej strany
Veľkosť inštalácie: HK55
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK5501A2000 [N]22.00 [Nm]zhora
HK5501E2000 [N]22.00 [Nm]z prednej strany
HK5505KR2000 [N]22.00 [Nm]z prednej strany
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK nie je možné
HK na požiadanie
Veľkosť inštalácie: HK65
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK6501A2000 [N]22.00 [Nm]z prednej strany
HK6504F2000 [N]22.00 [Nm]z prednej strany
HK6505KR2000 [N]22.00 [Nm]z prednej strany
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso