HK3501B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAW..ELZ | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | zobraziť variant |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Uťahovací moment | 15.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej