HK2505KN
Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1663 (FKN) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1664 (SKN) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1693 (FNN) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1694 (SNN) | zobraziť variant |
NSK | TS(T1S) | 20 | TAS..AN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Uťahovací moment | 4.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.14 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso