HK5505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 55 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 55 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 55 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 55 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 55 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 55 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 55 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 55 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 55 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 55 | R1821 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 55 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Uťahovací moment | 22.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.6 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso