HK1505F

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR20… (guľka odolná)R2031zobraziť variant
Bosch RexrothR20… (guľka odolná)R2032zobraziť variant
Bosch RexrothR20… (guľka odolná)R2041zobraziť variant
Bosch RexrothR20… (guľka odolná)R2042zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila130 [N]
Uťahovací moment3.00 [Nm]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky20
Stierač-
Hmotnosť0.066 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso