HK2701B

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
INATKVD-W(KUVE-W)20KWVE..-Wzobraziť variant
INATKVD-W(KUVE-W)20KWVE..-WLzobraziť variant
NBSGW27SGW..TEzobraziť variant
NSKLW(L1W)27LAW..ELZzobraziť variant
THKHRW27HRW..CAzobraziť variant
THKHRW27HRW..CAMzobraziť variant
THKHRW27HRW..CRzobraziť variant
THKHRW27HRW..CRMzobraziť variant
THKSHW27SHW..CAzobraziť variant
THKSHW27SHW..CRzobraziť variant
HIWINWE(QW)27QWH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)27WEH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)27WEW..CCzobraziť variant
HIWINWE(QW)27QWW..CCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1200 [N]
Uťahovací moment4.00 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky30
Stierač-
Hmotnosť0.3 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso