HK nie je možné
Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..SU | zobraziť variant |
Rollon | 55 | MCT..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 55 | MCT..W | zobraziť variant |
Technické údaje
Stierač | - |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso