HK2006A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..BS | zobraziť variant |
THK | SRG | 20 | SRG..A | zobraziť variant |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | zobraziť variant |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | zobraziť variant |
THK | SRG | 20 | SRG..V | zobraziť variant |
Rollon | 20 | MRT..SW | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRT..W | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRS | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRS..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRS..W | zobraziť variant | |
THK | HDR | 20 | HDR..C | zobraziť variant |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | zobraziť variant |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | zobraziť variant |
THK | HDR | 20 | HDR..R | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 5.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.24 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso