HK1503BM
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 4.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.16 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso