HK3002K

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
CPCARC(ARU)30ARC-FNzobraziť variant
CPCARC(ARU)30ARC-FSzobraziť variant
CPCARC(ARU)30ARC-MLzobraziť variant
CPCARC(ARU)30ARC-MNzobraziť variant
CPCARC(ARU)30ARC-MSzobraziť variant
CPCHRC(HRU)30HRC-FLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)30HRC-FNzobraziť variant
CPCHRC(HRU)30HRC-MLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)30HRC-MNzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Nzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-NLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SNzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SNLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-Bzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ECzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Lzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Szobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Hzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2000 [N]
Uťahovací moment15.00 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky39
Stierač-
Hmotnosť0.77 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso