HK2002K

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Nzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ECzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ESCzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-Bzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Hzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Lzobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Szobraziť variant
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1200 [N]
Uťahovací moment4.00 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky24
Stierač-
Hmotnosť0.19 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso