Przyrząd spawalniczy
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS001199-01-A__SALL__AIN__V1_4b832c5912.png)
Zadanie
Podczas spawania amortyzatorów podwozia pewne obszary musiały być chronione przed odpryskami spawalniczymi. Osłona miała być podawana liniowo na stół obrotowy i obracana wraz ze stołem obrotowym podczas procesu spawania.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie opracowano urządzenie, które wykorzystuje pneumatyczną oś liniową do dostarczania osłony przeciwbryzgowej wykonanej z materiału Wirbalit. Łożyskowana oś obrotu jest napędzana również obrotem stołu spawalniczego. Wbudowany układ wyrównania osi zapewnia kompensację w przypadku przesunięcia osi. Całe urządzenie zrealizowano w wersji nadającej się do spawania.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- Stal szlachetna nierdzewna
- IP40
- Pneumatyczne
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 2700 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 500 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 460 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty