Branche standard
SYSTEM OBSŁUGOWY DO BLOKÓW CYLINDROWYCH
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114154__SALL__AIN__V1_ba0c16bf71.png)
Zadanie
- Strona czołowa jako punkt odniesienia dla wszystkich typów
- Elastyczne ustawianie elementu obrabianego wokół 2 osi
- Zoptymalizowane prowadzenie mediów
- Obszar zastosowania -- obróbka na mokro
Rozwiązanie
System obsługowy jest stosowany do załadowywania i wyładowywania centrów obróbczych w obrębie linii produkcyjnej bloków 3- i 4-cylindrowych. Ze względu na różne sytuacje załadowywania i wyładowywania przez poszczególne wersje urządzeń w obrębie linii produkcyjnej system obsługowy musi zapewniać możliwość elastycznego dostosowania się do ustawienia danego elementu obrabianego. W tym celu można modułowo zintegrować ze sobą pneumatyczne lub serwoelektryczne osie obrotu.
- Dominujący skok siłowy zapewniający jednolity punkt odniesienia
- Serwoosie wychylne
- Wewnętrzne prowadzenie mediów
- Uszczelnione osie obrotu
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 2000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 130 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 45 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty