Element zaciskowy
Seria RBPS

  • bezpieczna dla procesu kontrola
    Kontrola stanu otwartego/zamkniętego (opcjonalnie)
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Łatwa kontrola stanu
    Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Wymiary konstrukcyjne: RBPS05
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS0500-A3500 [N]5 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS06
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS0600-A3500 [N]6 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS08
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS0800-A3500 [N]8 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS10
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS1000-A3500 [N]10 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS12
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS1200-A10000 [N]12 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS14
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS1400-A10000 [N]14 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS15
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS1500-A10000 [N]15 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS16
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS1600-A10000 [N]16 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS18
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS1800-A10000 [N]18 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS20
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS2000-A10000 [N]20 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS22
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS2200-A18000 [N]22 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS24
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS2400-A18000 [N]24 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS25
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS2500-A18000 [N]25 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS26
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS2600-A18000 [N]26 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS28
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS2800-A18000 [N]28 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS30
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS3000-A35000 [N]30 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS32
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS3200-A35000 [N]32 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS35
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS3500-A35000 [N]35 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS36
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS3600-A35000 [N]36 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS38
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS3800-A35000 [N]38 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS40
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS4000-A35000 [N]40 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS42
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS4200-A35000 [N]42 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS45
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS4500-A35000 [N]45 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS50
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS5000-A52000 [N]50 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS60
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS6000-A52000 [N]60 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: RBPS55
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNominalne ciśnienie roboczeWielkość wałka
RBPS5500-A52000 [N]55 [mm]
  1. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczypcami zaciskowymi
  2. Kleszcze zaciskowe do zaciskania i hamowania
    Dociskane do prowadnicy okrągłej
  3. Obudowa
  4. Tłok pneumatyczny
    tłok pierścieniowy porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  5. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  6. Pokrywa
  7. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujnika pola magnetycznego (opcjonalne)