System obsługowy do małych nośników ładunku
![](/fileadmin/_processed_/8/e/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114179__SALL__AIN__V3_abbd93dc60.png)
Depaletyzacja malych nosników ladunków ulozonych krawedz przy krawedzi
Ograniczona dostepnosc (ciasny schemat ukladania)
Duza liczba cykli
Wymienny chwytak do kartonów
Zintegrowana obsluga palet
Mozliwosc rozszerzania o obsluge przyszlych wariantów malych nosników ladunku
Zoptymalizowany ciezar systemu
Bezpieczne chwyt malego nosnika ladunku takze przy maksymalnym dozwolonym obciazeniu
Chwyt 3-punktowy
Zmiana formatu dla X i Y (serwo)
Specjalne szczeki chwytne w celu redukcji konturu kolizyjnego i realizacji ciasnych schematów ukladania
Duza elastycznosc dzieki zastosowaniu wymiennych modulów dodatkowych (np. chwytaków do kartonów)
Wzór zoptymalizowany pod wzgledem ciezaru
Kompensacja tolerancji wysokosci
Szczeki profilowe zapewniajace bezpieczne trzymanie malego nosnika ladunku
Zintegrowane zabezpieczenie sily chwytania
- IP40
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Maks. siła chwytania | 1120 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 40 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 92 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 25 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |